Estetoscópios

Identifica facilmente ruídos em rolamentos e máquinas

Estetoscópio eletrônico TMST 3
Estetoscópio eletrônico TMST 3
O estetoscópio eletrônico SKF TMST 3 é um instrumento sensível de alta qualidade que permite a determinação de problemas inoportunos com componentes de máquinas por meio da detecção de ruídos ou vibrações da máquina.
O TMST 3 inclui um fone de ouvido, sondas com dois comprimentos diferentes (70 e 220 mm) e um CD de áudio pré-gravado que demonstra os ruídos de máquinas problemáticas mais frequentemente encontrados, tudo isso fornecido de forma completa em um estojo resistente.
  • A excelente qualidade sonora ajuda a identificar, de maneira confiável, a causa possível do ruído
  • Intuitivo e fácil de operar, não exige treinamento especial
  • Desenho ergonômico e leve que o torna fácil de operar com apenas uma das mãos
  • Fone de excelente qualidade para máxima qualidade sonora, mesmo em ambientes muito ruidosos
  • O CD de demonstração pré-gravado e a saída para gravação analógica ajudam na análise e comparação
  • Fornecido com duas sondas, de 70 e 220 mm, que permitem alcançar praticamente qualquer lugar
  • Controle de volume digital ajustável de até 32 níveis para se obter o volume desejado
  • Informações técnicas
    Especificações técnicas
    Designação
    TMST 3
    Faixa de frequência
    30 Hz-15k Hz
    Temperatura operacional
    de - 10 a +45 °C
    Volume de saída
    Ajustável em 32 níveis
    Indicador de led
    Alimentação ligada

    Volume de som

    Pilha fraca
    Saída máxima do gravador
    250 mV
    Fone de ouvido
    48 Ohms (com protetor auricular)
    Desligamento automático
    Sim, após 2 minutos
    Pilhas
    4 x AAA/R03 (inclusas)
    Duração das pilhas
    30 horas (uso contínuo)
    Dimensões do fone de ouvido
    220 x 40 x 40 mm (8.6 x 1.6 x 1.6 in)
    Comprimento das sondas
    70 e 220 mm (2.8 and 8.7 in)
    Peso

    Total
    1,6 kg (3.5 lb)
    Instrumento
    162 g (0.35 lb)
    Fone de ouvido
    250 g (0.55 lb)
  • Peças de reposição

Documentos relacionados

SKF logo