Estroboscópios

Inspeção fácil e com boa relação custo-benefício em um piscar de olhos

Estroboscópios SKF da série TKRS
TKRS 20
Exemplo de utilização do estroboscópio
TKRS 10
Os estroboscópios SKF TKRS 10 e TKRS 20 são instrumentos portáteis, compactos e fáceis de usar, que permitem que o movimento de máquinas rotativas ou alternativas pareça congelado. Eles permitem que aplicações como pás de ventiladores, acoplamentos, rodas dentadas, eixos-árvore de máquinas-ferramenta e acionamentos por correia sejam inspecionados durante o funcionamento. Os estroboscópios TKRS são úteis em programas de confiabilidade dirigida pelo operador (ODR) e são instrumentos essenciais para técnicos de manutenção.

Os estroboscópios SKF da série TKRS possuem as seguintes características:
  • Controles ergonômicos que permitem ajustar a frequência dos flashes em questão de segundos
  • Modo de deslocamento de fase que permite girar a visualização do objeto de interesse para a posição correta, o que é particularmente útil na inspeção de rodas dentadas e lâminas de ventiladores
  • Equipados com rosca para montagem em tripé para facilidade de uso por períodos prolongados
  • Fornecidos em um estojo resistente e com carregador universal

Estroboscópio TKRS 10

Estroboscópio SKF TKRS 10
  • Frequência de flash de até 12.500 flashes por minuto, abrangendo uma ampla variedade de aplicações
  • Mostrador LCD de fácil leitura
  • A lâmpada de xenônio dura, pelo menos, 100 milhões de flashes
  • Fornecido com uma lâmpada extra para minimizar a parada do aparelho
  • Bateria recarregável que permite até 2,5 horas de uso entre recargas

Estroboscópio TKRS 20

Estroboscópio SKF TKRS 20
Estroboscópio SKF TKRS 20
TKRS 20 com sensor de flashes remoto
  • A fonte de luz a LED com baixo consumo de energia permite que a bateria recarregável opere normalmente por, pelo menos, doze horas
  • Flashes brilhantes e fortes proporcionam uma boa iluminação do alvo à distância, com uma área de visualização concentrada, sendo ideal para uso em ambientes externos
  • Frequências de até 300 mil flashes por minuto abrangem a maioria das aplicações de alta velocidade. Para inspeções de rotina, o modo de lâmpada de alta intensidade é útil
  • Um sensor óptico remoto é incluído, possibilitando que a taxa de acendimento do flash seja disparada facilmente, além de permitir que o estroboscópio seja utilizado como tacômetro
  • Um mostrador de LCD de fácil leitura apresenta as configurações do usuário e permite que as dez memórias de frequência programáveis pelo usuário sejam chamadas rapidamente
  • Com o cabo opcional TKRS C1, o TKRS 20 pode ser conectado a um SKF Microlog
  • Dados técnicos do TKRS 10
    Informações técnicas
    Designação
    TKRS 10
    Faixa de frequência de flash
    de 40 a 12.500 flashes por minuto (f/min)
    Faixa de frequência do sensor ótico
    Não aplicável
    Precisão da frequência
    ±0,5 f/min ou ±0,01% de leitura,
    o que for maior
    Configuração do flash e resolução do display
    de 100 a 9.999 f/min; 0,1 f/min,
    de 10.000 a 12.500 f/min; 1 f/min
    Faixa do tacômetro
    de 40 a 59.000 r/min
    Precisão do tacômetro
    ±0,5 r/min ou ±0,01% de leitura,
    o que for maior
    Fonte de flash
    Lâmpada de xenônio: 10 W
    Duração do flash
    9–15 ms
    Potência da luz
    154 mJ por flash
    Tipo de bateria
    NiMH, recarregável e removível
    Tempo de carregamento da bateria
    de 2 a 4 horas
    Autonomia por carga
    2,5 horas a 1.600 f/min,
    1,25 hora a 3.200 f/min
    Entrada CA do carregador de bateria
    100–240 V CA, 50/60 Hz
    Display
    LCD alfanumérico de 8 caracteres
    em 2 linhas
    Atualização do display
    contínua
    Controles
    Alimentação, x2, x1/2, deslocamento de fase,
    gatilho externo
    Entrada de gatilho externo
    Tipo TTL 0–5 V via conector de fone estéreo
    Retardo entre o gatilho ext. para o retardo de flash
    máximo de 5 ms
    Saída de relógio
    de sinal tipo TTL 0–5 V via conector de fone estéreo
    Peso da unidade
    650 g
    Peso total incluindo o estojo de transporte1,9 kg (4,2 libras)
    Dimensões do estojo 360 x 110 x 260 mm (14.2 x 4.3 x 10.2 in)
    Temperatura operacional
     de 0 a 45 °C (32 to 113 °F)
    Temperatura de armazenamento
    de –20 a +45 °C
  • Dados técnicos do TKRS 20
  • Acessórios
  • Peças de reposição

Spare part images

SKF logo