Tacômetro digital

Alta precisão aliada à versatilidade de medição

Tacômetro digital TKRT 10
Tacômetro digital TKRT 10
O SKF TKRT 10 é um tacômetro digital preciso e rápido que emprega laser ou contato para medir velocidades lineares e de rotação. Equipado com um laser e uma linha de adaptadores de contato, é um instrumento versátil e indicado para várias aplicações diferentes.
  • Amplo alcance de medição de velocidade: até 99.999 rpm para medição de laser e 20.000 rpm usando adaptadores de contato
  • Entre os modos de medição estão: velocidade de rotação, total de rotações, frequência, velocidade de superfície e comprimento em unidades métricas e imperiais
  • O laser pode ser usado para medições seguras, rápidas e sem contato da velocidade de rotação a distâncias de até 0,5 m (20 in)
  • O display LCD grande e retroiluminado permite leituras fáceis em praticamente todas as condições de iluminação
  • O alcance angular de ±45° até o alvo facilita a medição
  • Podem ser armazenadas até 10 leituras para referência posterior
  • Design compacto e operação com apenas uma mão
  • Fornecido em um estojo para proteção e portabilidade

SKF TKRT 10 (fig. 1)
Fornecido em um estojo para proteção e portabilidade.
  • Informações técnicas
    Informações técnicas
    Designação
    TKRT 10
    Display
    Display LCD retroiluminado de 5 dígitos
    Resolução exibida
    de 0,1 rpm até 10.000 rpm, caso contrário, 1 rpm
    Memória
    Memórias de 10 leituras
    Indicador de pilha fraca
    Sim
    Desligamento automático
    Após 15 segundos
    Medição
     
    - Modos óticos
    rpm, hertz
    - Modos de contato
    rpm, metros, polegadas, jardas, pés, por minuto, hertz
    - Modos de contagem
    total de rotações, metros, pés, jardas
    - Tempo de amostragem
    0,5 segundos (mais de 120 rpm)
    - Velocidade linear
    de 0,2 a 1.500 metros/min (4 500 ft/min)
    Medição ótica

    - Faixa de
    velocidades de rotação
    De 3 a 99.999 rpm
    - Precisão±0,05% da leitura ±1 dígito
    - Distância de mediçãode 50 a 500 mm (1.9 to 19,7 in)
    - Ângulo de operação±45°
    - Sensor de laser1 laser classe 2 incorporado
    Medição de contato
    - Faixa de
    velocidades de rotação
    de 2 a 20.000 rpm
    - Precisão±1% da leitura ±1 dígito
    - Adaptadores de contatoIncluído com ponta cônica, recesso cônico e roda
    Bateria1 bateria de 9 V alcalina IEC 6F22
    Tempo operacional12 horas de uso contínuo
    Fonte de alimentação adicionalPorta de carga 6 V CC (carregador não incluído)
    Dimensões do produto160 x 60 x 42 mm (6.3 x 2.4 x 1.7 in)
    Peso do produto160 g (0.35 lb.)
    Temperatura operacional0 a 50 °C (32 to 122 °F)
    Temperatura de armazenamentode -10 a +50 °C (14 to 122 °F)
    Umidade relativade 10 a 90% de umidade relativa, sem condensação
    Faixa IPIP 40
    Dimensões do estojo 260 x 85 x 180 mm (10.3 x 3.4 x 7.0 in)
    Conteúdo do kit1 tacômetro SKF TKRT 10
    1conjunto de 3 adaptadores de contato
    1 bateria de 9 V
    1 conjunto de fita refletora
    1 material impresso de intruções de uso
  • Peças de reposição

Documentos relacionados

SKF logo