Tacômetro digital multifuncional

Alta precisão aliada à versatilidade de medição

Tacômetro digital multifuncional TKRT 20
Tacômetro digital multifuncional TKRT 20
O tacômetro digital multifuncional TKRT 20 é um tacômetro digital preciso e fácil de usar que emprega laser ou contato para medir velocidades lineares e de rotação. Equipado com laser e um adaptador de contato, ele oferece uma grande versatilidade de medição de velocidade em cinco modos diferentes. Além disso, a grande faixa angular de ± 80° ao alvo propicia medições fáceis em áreas, nas quais o acesso em linha reta é difícil. O sistema ótico do laser permite medições rápidas e fáceis de velocidade a uma distância segura das máquinas rotativas.
  • Com esse tacômetro digital, o usuário pode selecionar medições de:
    - rpm, rps, m, pés ou jardas por minuto ou segundo,
    - contagem de voltas ou de comprimento ou
    - intervalo de tempo
  • Uma ampla faixa de velocidades e vários modos de medição tornam o TKRT 20 indicado para medição de velocidade em diversas aplicações
  • A grande faixa angular de ± 80° ao alvo propicia medições fáceis em áreas, nas quais o acesso em linha reta é difícil
  • O display LCD grande e reversível permite leituras fáceis, mesmo quando o aparelho é apontado para baixo e para dentro das máquinas
  • Design compacto e operação com apenas uma mão
  • Fornecido em um estojo para proteção e portabilidade 
  • O tacômetro digital TKRT 20 também pode ser equipado com um sensor a laser remoto, disponível opcionalmente

SKF TKRT 20 (fig. 1)
Fornecido em um estojo para proteção e portabilidade.
  • Informações técnicas
    Especificações técnicas
    Designação
    TKRT 20
    Display
    LCD vertical reversível de 5 dígitos
    Resolução exibida
    Completamente automática indo até o dígito 0,001 ou fixa em ± 1 dígito
    Memória
    Última leitura mantida por um minuto
    Indicador de pilha fraca
    Sim
    Desligamento automático
    Após um minuto
    Medição

    - Modos óticos
    rpm e rps (também intervalo de contagem e tempo)
    - Modos de contato
    rpm e rps, metros, jardas, pés, por minuto e por segundo
    - Modos de contagem
    total de rotações, metros, pés, jardas
    - Intervalo de tempoem segundos entre pulsos (taxa de alternância)
    - Recurso de captura de
    velocidade
    Taxa máxima, mínima ou média
    - Tempo de amostragem
    0,8 segundo ou tempo entre pulsos
    0,1 segundo de seleção automática em modo de captura máxima ou mínima
    - Velocidade linear
    0,3 a 1.500 metros/min (4 500 ft/min) ou o equivalente em segundos
    Medição ótica

    - Faixa de
    velocidades de rotação
    De 3 a 99.999 rpm
    - Precisão±0,01% da leitura ±1 dígito
    - Distância de medição50 mm a 2.000 mm (1.9 - 78.7 in)
    - Ângulo de operação±80°
    - Sensor de laser1 laser classe 2 incorporado
    - Sensor de laser remotoTMRT 1-56 opcional
    Medição de contato
    - Faixa de
    velocidades de rotação
    Máx. 50 mil rpm por 10 segundos
    - Precisão±1% da leitura ±1 dígito
    - Adaptadores de contatoIncluídos completos, com cone de rpm e conjunto de roda métrica removível
    Bateria4 pilhas AAA alcalinas tipo IEC LR03
    Tempo operacional24 horas de uso contínuo
    Fonte de alimentação adicionalN/A
    Dimensões do produto213 x 40 x 39 mm (8.3 x 1.5 x 1.5 in)
    Peso do produto170 g (0.37 lb)
    Temperatura operacionalde 0 a 40 °C
    Temperatura de armazenamentode -10 a +50 °C (14 to 122 °F)
    Umidade relativade 10 a 90% de umidade relativa, sem condensação
    Faixa IPIP 40
    Dimensões do estojo 260 x 85 x 180 mm (10.3 x 3.4 x 7.0 in)
    Conteúdo do kit1 tacômetro SKF TKRT 20
    1 conjunto de adaptadores de contato TMRT 1-57
    4 pilhas AAA
    1 conjunto de fita refletora
    1 material impresso de instruções de uso
    1certificado de calibração
  • Acessórios
  • Peças de reposição

Documentos relacionados

SKF logo