Câmeras termográficas

Detecte pontos de aquecimento, antes que estes causem problemas

O uso de uma câmera termográfica SKF é a maneira proativa de ajudá-lo a detectar problemas, antes que eles ocorram, aumentando a disponibilidade e melhorando a segurança. Ela permite que você visualize potenciais problemas, invisíveis a olho nu, ao apresentar uma imagem da distribuição do calor de um ativo. A imagem térmica, apresentada em uma grande tela de LCD, mostra onde a temperatura está muito quente ou muito fria, permitindo a identificação de problemas potenciais rapidamente.

Câmeras termográficas

Seleção de uma câmera termográfica

Qual câmera termográfica SKF você deve considerar?
A SKF desenvolveu uma linha de câmeras termográficas econômicas e fáceis de usar. Com um projeto robusto e ergonômico, elas são indicadas para uso em muitas indústrias. As câmeras termográficas SKF são fornecidas completas, com software avançado de análise térmica e geração de relatórios profissionais.
Câmeras termográficas SKF
Designação
TKTI 21
TKTI 31
Detector térmico
160x120
380x280
Mecânica


Rolamentos e mancais


Acionamentos por correia e por corrente


Rolamentos de correias transportadoras


Alinhamento de acoplamentos


Trocadores de calor


Climatização


Parafusos com folga

Isolamento de tubos


Bombas


Isolamento refratário


Purgadores


Níveis de tanque


Válvulas


Elétrico


Motores elétricos, incluindo painéis elétricos
de conexão


Inspeções em quadros elétricos


Problemas de conexão
elétrica, incluindo cargas não
balanceadas, fusíveis e sobrecarga


Conexões da linha de transmissão


Linhas de transmissão de energia


Capacitores da linha de transmissão de energia


Buchas do transformador


Transformador refrigeração
e elétrico


Edifícios


Prédios - parte interna -
isolamento, umidade


Prédios - parte externa -
umidade, aquecimento, isolamento,
auditorias de energia, telhados

SKF logo