Software da câmera termográfica

Câmeras termográficas SKF TKTI 21 e TKTI 31

O software da câmera termográfica SKF é fácil de usar e não exige habilidades especiais para realizar as análises de imagens infravermelhas e criar relatórios profissionais.
Ele pode ser utilizado com imagens feitas pelas câmeras termográficas TKTI 21 e TKTI 31. Não é possível utilizá-lo com a geração anterior de câmeras termográficas SKF.

O software possibilita:
  • Análises de imagens infravermelhas rápidas e eficientes.
  • Criação rápida de relatórios profissionais.
  • Carregamento fácil e seleção de imagens infravermelhas.
  • Instalação do software em computadores de vários usuários.
  • Fácil modificação dos parâmetros-chave da imagem.
  • Criação e visualização de relatórios abrangentes e profissionais nos formatos PDF ou MS Word.
  • Com apenas um clique, imprimir, salvar no local e enviar por e-mail os relatórios.
O software pode ser utilizado com imagens produzidas pelas câmeras termográficas SKF TKTI 21 e TKTI 31 e executado em PCs com MS Windows XP ou superior de 32 e 64 bits.

Clique aqui para fazer o download da versão mais recente do software da câmera termográfica SKF.

Descompacte o arquivo, após o download, e execute o arquivo setup.exe para instalar o software.
Após a instalação do software, é altamente recomendável ler as instruções de uso também incluídas no arquivo zip.
Para sua conveniência, incluímos algumas imagens térmicas reais feitas com as câmeras TKTI 21 e a TKTI 31. Essas imagens podem ajudar você a se familiarizar com o software e a conferir como é fácil usá-lo.

Software para as gerações anteriores das câmeras termográficas SKF

O software de análise e relatório para uso com câmeras termográficas SKF TKTI 10, TKTI 20 e TKTI 30 é executável em PCs com MS Windows XP ou superior.

Câmera termográfica SKF TKTI 10

Clique aqui para fazer download da versão mais recente do software da câmera termográfica SKF TKTI 10 (versão 1.1.0.1 lançada em 20 abril de 2009).
Para usuários Windows de 64 bits, faça download desta versão.

Descompacte o arquivo, após o download, e execute o SKF TKTI 10 PC Setup.exe, para instalar o software.
Câmera termográfica TKTI 20
Câmeras termográficas SKF TKTI 20 e TKTI 30

Clique aqui para fazer download da versão mais recente do software da câmera termográfica SKF TKTI 20/TKTI 30 (versão 1.3.0.2 lançada em março de 2012).
Para usuários Windows de 64 bits, faça download desta versão.

Descompacte o arquivo, após o download, e execute o SKF TKTI PC Setup.exe, para instalar o software.

Para software de versões mais antigas de câmeras térmicas/imagens da SKF, entre em contato através do e-mail: info.mapro@skf.com
SKF logo