Câmera termográfica TKTI 31

Câmera termográfica de alta resolução para inspeções de instalações fabris e prédios

Imagens térmicas por infravermelho do termovisor SKF TKTI 31
Câmera termográfica TKTI 31
Câmera termográfica TKTI 31 - IP54
IP54: proteção contra respingos de água e poeira

Inspetores de fábrica e prédios podem rápida e facilmente detectar pontos quentes e frios problemáticos com a câmera termográfica SKF TKTI 31. Equipada com um detector térmico de alta resolução de 380 x 280 pixels e câmera visual, a TKTI 31 atende a uma ampla variedade de aplicações. A alta sensibilidade térmica, de apenas 0,06 °C, permite que pequenas diferenças de temperatura sejam claramente exibidas.

  • A ampla faixa de medição de temperaturas, de –20 a +600 °C (212 - 1 112 °F), torna a TKTI 31 indicada para diversos programas de manutenção proativa e aplicações em altas temperaturas.
  • A alta sensibilidade térmica permite que aplicações, como entrada de ar e umidade em prédios, sejam facilmente visualizadas em locais onde pequenas variações de temperatura são importantes.
  • Função de alarme de limite de temperatura sonoro e visual chama a atenção do usuário para condições anormais.
  • Cursores automáticos para pontos quentes e frios indicam rapidamente os extremos em uma cena
  • Até cinco cursores/áreas de temperatura móveis com configurações de emissividade individuais para análise de cenas complexas.
  • É possível exibir a diferença de temperatura entre dois cursores na tela, ativando-se comparações de temperatura rápidas e fáceis.
  • Gráficos isotérmicos, gradientes de temperatura e caixas de análise de área permitem análises avançadas das cenas.
  • Tabelas internas de emissividade permitem ajuste fácil do valor de emissividade.
  • Onze paletas de cores selecionáveis para facilidade de uso.
  • As imagens podem receber anotações de voz para exame posterior com o software para PC.
  • A função de saída de vídeo permite exibir a imagem ao vivo em um display externo; útil para exibições para grupos de pessoas.
  • Imagens visuais e térmicas totalmente radiométricas são armazenadas no cartão micro SD fornecido.
  • Fornecida com duas baterias de câmeras de vídeo padrão e com um carregador independente, possibilitando uso prolongado em campo.
  • Construção resistente e com uma classificação IP 54, permitindo o uso em praticamente qualquer lugar.
  • Pacote de software abrangente para PC para um número ilimitado de usuários e que permite análises avançadas de imagens e geração de relatórios profissionais.


  • Informações técnicas
    Especificações técnicas
    Designação
    TKTI 31
    Desempenho
    Detector térmico (FPA)
    384 x 288 microbolômetro FPA não resfriado
    Display
    LCD colorido de 3,5 polegadas com iluminação de fundo a LED, 11 paletas de cor, imagens térmicas ou visuais
    Sensibilidade térmica
    NETD ≤60 mK (0,06 °C) a 23 °C (73 °F) para temperatura ambiente
    e 30 °C (86 °F) para temperatura de cena
    Campo de visão (FOV)
    25 x 19°
    Faixa espectral
    8–14 mícrons
    Resolução espacial teórica IFOV
    1,15 mrad
    Resolução espacial mensurável IFOV
    3,46 mrad
    Precisão
    O maior de ± 2 °C ou ± 2% de leitura em °C
    Foco
    Manual, anel de ajuste fácil, distância mínima de 10 cm (3.9 in.)
    Câmera visual
    Câmera digital de 1,3 megapixels
    Apontador a laser
    Laser classe 2 embutido
    Frequência dos quadros e frequência de imagem
    9 Hz
    Medição
    Modelo padrão
    de –20 a +180 °C
    Modo para altas temperaturas
    de 100 a 600 °C (212 to 1 112 °F)
    Modos de medição
    Até 4 pontos móveis. Até 3 áreas móveis e 2 linhas móveis (temperaturas máximas, mínimas e médias) Diferença de temperatura automática. Pontos quentes e frios. Alarmes visuais e sonoros. Gráficos isotérmicos.
    Correção de emissividade
    Selecionável pelo usuário de 0,1 a 1,0 em etapas de 0,01 com compensação de temperatura ambiente e refletida.
    É possível ajustar individualmente a emissividade em cada cursor. Tabela interna de emissividade de superfícies comuns.
    Armazenamento de imagens
    Meio
    Cartão Micro SD de 2 GB
    Número
    Até 10.000 imagens no cartão Micro SD fornecido
    Anotações de voz
    Entrada via microfone embutido para clipe de até 60 segundos por imagem
    Software
    Pacote da câmera termográfica SKF TKTI incluído. Software abrangente de análise de imagens e geração de relatórios compatível com os modelos TKTI 21 e TKTI 31. Atualizações gratuitas disponíveis em SKF.com
    Requisitos dos computadores
    PC com Windows XP, Vista, Windows 7 ou mais recente
    Conexões
    Conexão a PC
    Conector mini-USB para exportação de imagens para software de PC (cabo fornecido)
    Entrada CC externa
    Conector de entrada 12 V CC (carregador CC não fornecido)
    Saída de vídeo
    1 saída do tipo mini-jack para exibição de imagens ao vivo (mini-jack para o cabo de vídeo fornecido)
    Montagem
    Portátil e montagem em tripé, 0,25 polegada, padrão britânico (BSW).
    Bateria e alimentação
    Pilhas
    2 baterias padrão de íons de lítio de câmera de vídeo de 14,8 W, 7,4 V. Recarregáveis e substituíveis em campo
    Tempo de operação
    Até 4 horas de operação contínua com 80% de brilho
    Adaptador de alimentação
    Carregador de bateria externo compacto 100–240 V, 50–60 Hz CA com cabo no padrão europeu e plugues dos EUA, Reino Unido e Austrália
    Tempo de carga
    2 horas e 45 minutos
    Sistema completo
    Conteúdo
    Câmera termográfica TKTI 31 com 2 x baterias; carregador de bateria AC; cartão Micro SD (2 GB); mini-USB para cabo de conexão USB; mini-jack para cabo de conexão de vídeo; cartão Micro SD para adaptador USB; CD com instruções de uso e software para PC; Certificado de calibração e conformidade; Guia de início rápido (inglês); estojo para transporte.
    Dimensões do estojo para transporte (L x P x A)
    105 x 230 x 345 mm (4.13 x 9.06 x 9.65 in)
    Peso (incluindo a bateria) (4.13 x 9.06 x 9.65 in)
    1,1 kg (2.42 lb)
  • Peças de reposição
SKF logo