Termômetro de contato

Medição precisa da temperatura com recurso de canal duplo

Termômetro de contato TKDT 10
Termômetro de contato TKDT 10
O SKF TKDT 10 é indicado para uma ampla variedade de aplicações e oferece a capacidade de conectar dois sensores de temperatura SKF. Um grande display de LCD retroiluminado ajuda a assegurar que as temperaturas poderão ser lidas com facilidade em quase todas as condições de iluminação.
  • Faixa de medição de temperaturas de contato de -200 a 1.372 °C (–328 to +2 501 °F)
  • Fornecido com sensor de temperatura TMDT 2-30 (máx. 900 °C/ (1 652 °F)); indicada para muitas aplicações de contato direto
  • Pode ser usado com qualquer sensor de temperatura SKF, inclusive o sensor TIH P20 fornecido com os aquecedores por indução SKF
  • Pode ser usado com um segundo sensor de temperatura SKF opcional, permitindo a exibição da temperatura do sensor ou da diferença de temperatura entre os sensores.
  • Leituras de temperatura exibidas em °C, °F ou Kelvin (K)
  • A exibição da temperatura pode ser congelada para facilitar a leitura
  • As temperaturas mínima, máxima e média podem ser exibidas, juntamente com a data/hora
  • A função de desligamento automático, selecionável pelo usuário, aumenta a vida útil da bateria
  • Fornecido em um estojo resistente (fig. 1)
Informações técnicas
Designação
TKDT 10
Display
LCD retroiluminado grande
Resolução exibida
0,1 ° a 1.000 °, caso contrário 1 °
Display retroiluminado
Liga/desliga
Modos de medição
Medição dupla de temperaturas mín., máx., média, diferencial
Unidades de medição
°C, °F, K
Desligamento automático
20 minutos, liga/desliga
Temperatura usando o sensor
-200 a 372 °C (–328 to +2 501 °F)
Precisão
> -100 °C: ±0,5% da leitura é ±1 °C (1.8 °F)
Compatibilidade do sensor
2 conectores tipo K
Sensor fornecido
TMDT 2-30, adequado para uso até 900 °C (1 650 °F)
Extensão do sensor fornecido
130 mm
Tempo de resposta do sensor
2,3 segundos (TMDT 2-30)
Pilhas3 pilhas AAA alcalinas tipo IEC LR03
Tempo operacional18 horas de uso normal (retroiluminação ligada)
Dimensões do produto160 x 63 x 30 mm (6.3 x 2.5 x 1.2 in.)
Peso do produto200 g
Temperatura operacional:de 0 a 50 °C (32-120 °F)
Temperatura de armazenamentode - 10 a +60 °C (–4 to +150 °F)
Umidade relativade 10 a 90% de umidade relativa, sem condensação
Faixa IPIP 40
Dimensões do estojo530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 in.)
Conteúdo do kitTermômetro com 1 sensor de contato TMDT 2-30
3 pilhas AAA
1 manual impresso de instruções de uso
SKF logo