Termômetro de contato e infravermelho de mira a laser dupla

Termômetro duplo de laser infravermelho e de contato TKTL 30
Termômetro digital infravermelho TKTL 30

Um termômetro de contato e sem contato infravermelho com uma ampla faixa de medição e mira dupla a laser 

  • O recurso de mira dupla a laser define o diâmetro da área sendo medida e ajuda o usuário a indicar com precisão a área de medição de temperatura
  • Fornecido com sensor de temperatura TMDT 2-30 (máx. 900 °C (1 652 °F)); apropriada para muitas aplicações de contato direto
  • Pode ser utilizado com qualquer sensor de temperatura SKF
  • Vários modos de medição de temperatura selecionáveis pelo usuário, incluindo: máximo, mínimo, média, diferencial e mostrador duplo de sensor/infravermelho, função de varredura
  • Níveis de alarme alto e baixo selecionáveis pelo usuário com sinal de aviso sonoro
  • O recurso de desligamento automático dependente do modo, para aumentar a duração das pilhas
  • Faixa de temperaturas usando infravermelho: de –60 a +1.000 °C (–76 to +1 832 °F)
  • Faixa de temperaturas usando sensor: de –64 a +1 400 °C (–83 to +1 999 °F)
  • Distância até o tamanho do ponto: 50:1 
  • Pré-ajuste de emissividade: 0,1 a 1,0
  • Fornecido em um estojo resistente
Especificações técnicas
Designação
Termômetro digital infravermelho TKTL 30 SKF
Descrição
Termômetro digital infravermelho
Faixa de temperaturas usando infravermelho
de –60 a +1.000 °C (–76 to +1 832 °F)
Faixa de temperaturas usando sensor
de –64 a +1 400 °C ( –83 to +1 999 °F)
Sensor fornecido
TMDT 2-30, adequado para uso até 900 °C (1 650 °F)
Limites ambientais

Operação de 0 a 50 °C (32 to 120 °F)
de 10 a 95% de umidade relativa
Armazenamento de –20 a 65 °C (–4 to 150 °F)
de 10 a 95% de umidade relativa
Precisão de fundo de escala
(Tamb=23 ±3 °C)
± 2% de leitura ou 2 °C (4 °F), o que for maior
Tempo de resposta (90%)
<1.000 ms
Display
LCD
Resolução exibida
0,1 °C/F de –9,9~199,9, caso contrário 1 °C/F
Distância até o tamanho do ponto
50:1
Resposta espectral
8–14 µm
Emissividade
0,1 a 1,0
Display retroiluminado selecionável pelo usuário
Liga/desliga
Ponteiro laser selecionável pelo usuário
Liga/desliga
Modos de medição
Modos de temperatura máxima, mínima, média, diferencial e duplo de sensor/infravermelho
Modos de alarme
Alarme de nível alto e baixo com aviso sonoro
Comprimento de onda do laser
630–650 nm
Laser
Classe 2
Potência máxima do laser
1 mW
Dimensões
203,3 x 197 x 47 mm (8.0 x 7.7 x 1.8 in)
Embalagem
Estojo resistente
Dimensões do estojo
530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 in)
Peso
Total (incluindo o estojo): 1.080 g (2.38 lb)
TKTL 30: 370 g (0.815 lb)
Pilhas
2 pilhas AAA alcalinas tipo IEC LR03
Duração das pilhas
140 horas com laser e iluminação desligados.
Caso contrário, 18 horas
Desligamento
Modo IV automático 60 s após o gatilho ser liberado (é possível selecionar 60 min manualmente)
Modo de sensor automático após 12 min
Padrões EMC
EMC 2004/108/EC
SKF logo