Termômetro de laser duplo infravermelho e de contato com vídeo

Termômetro infravermelho e de contato com vídeo TKTL 40
Termômetro infravermelho e de contato com vídeo TKTL 40

Um termômetro de contato infravermelho com recursos de vídeo e registro de dados

  • A câmera integrada permite tirar fotos e fazer vídeos com todas as informações a serem coletadas, armazenadas, recuperadas e exportadas para o PC
  • As propriedades ambientais, como as temperaturas ambiente, de ponto de condensação e de bulbo úmido, bem como a umidade relativa, podem ser exibidas e armazenadas
  • A mira a laser dupla define a área de medição de temperatura
  • Fornecido com sensor de temperatura TMDT 2-30 (máx. 900 °C (1 652 °F)) indicada para muitas aplicações de contato direto. 
  • Pode ser utilizado ainda com qualquer outro sensor de temperatura SKF
  • Vários modos de medição de temperatura selecionáveis pelo usuário, incluindo: máxima, mínima, média, diferencial e display duplo de sensor/infravermelho
  • A função de registro de dados pode ser usada para visualizar as mudanças de temperatura ao longo do tempo
  • Níveis de alarme alto e baixo selecionáveis pelo usuário com sinal de aviso sonoro
  • O recurso de desligamento automático selecionável pelo usuário aumenta a duração da bateria recarregável
  • Faixa de temperaturas usando infravermelho: De –50 a +1.000 °C (–58 to +1,832 °F)
  • Faixa de temperaturas usando sensor: de -50 a 1.370 °C (–58 to +2,498 °F)
  • Distância até o tamanho do ponto: 50:1
  • Pré-ajuste de emissividade: de 0,1 a 1,0
  • Fornecido em um estojo resistente para transporte (fig. 1)
Informações técnicas
Designação
TKTL 40
Display
LCD colorido de 2,2 polegadas, 320 x 240, com retroiluminação
Resolução exibida0,1 ° a 1.000 °, caso contrário 1 °
Configuração da emissividade
0,1 a 1,0
Display retroiluminado
Sempre ligado
Modos de medição
Máxima, mínima, média, diferencial, sensor/registro de dados com display duplo infravermelho
Recursos de climatização
Bulbo úmido, ponto de condensação, umidade, temperatura do ar
Modos de alarme
Alarme de nível alto e baixo com aviso sonoro
Modo de foto e vídeo
Câmera de 640 x 480, imagens (JPEG) e vídeos (3 GP)
Memória
Memória interna de 310 MB. Expansível, usando-se o cartão de memória SD micro (8 GB no máximo)
Conexão a PC
Sim, cabo mini USB incluso
Apontador a laser
2 lasers classe 2 embutidos, liga/desliga
Potência máxima do laser
1 mW
Desligamento automático3 minutos, ajustável
Montagem em tripé1/4 pol., padrão britânico
Medição de temperatura infravermelha
- Distância para tamanho do ponto (D:S)50:1
- Faixa de temperaturas usando infravermelho
de -50 a 1.000 °C (–58 to +1,832 °F)
- Precisão de 20 a 500 °C: ± 1 % de leitura ou 1 °C (1.8 °F), o que for maior
de 500 a 1.000 °C: ±1,5 % da leitura
de -50 a 20 °C: ±3,5 °C (6.3 °F)
- Tempo de resposta< 300 ms
- Resposta espectralde 8 a -14 μm
Medição do sensor de contato
- Temperatura usando o sensorde -50 a 1.370 °C (–58 to +2,498 °F)
- Compatibilidade do sensor Tipo K
- Sensor fornecidoTMDT 2-30, adequado para uso até 900 °C (1 650 °F)
- Precisãode 0 a 1.370 °C: ±0,5 % da leitura é ±1,5 °C (2.7 °F)
de -50 a 0 °C: ±2,5 °C (4.5 °F)
Bateria1 bateria de íon-lítio recarregável de 3,7 V 1.400 mAh 5,2 W
Tempo operacional4 horas de uso contínuo
Adaptador de alimentaçãoCarregador compacto CA de 100V-240 V, 50-60 Hz com plugues da Europa, EUA, Reino Unido e Austrália
Tempo de carga2 horas com adaptador CA
Dimensões do produto205 x 155 x 62 mm (8.1 x 6.1 x 2.4 in)
Peso do produto500 g
Temperatura operacionalde 0 a 50 °C (32 to 120 °F)
Temperatura de armazenamentode - 10 a +60 °C (–4 to +150 °F)
Umidade relativade 10 a 90% de umidade relativa, sem condensação
Faixa IPIP 40
Dimensões do estojo530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 in)
Conteúdo do kit1 termômetro infravermelho TKTL 40
1 sensor de contato TMDT 2-30
1 carregador de bateria CA
1 cabo de conexão mini USB para USB
1 manual impresso com instruções de uso
1 mini tripé
SKF logo