Termômetro de uso geral

Medição precisa de temperatura na indústria em geral

Termômetro de uso geral ThermoPen TMTP 200
Termômetro de uso geral ThermoPen TMTP 200
ThermoPen é um termômetro de bolso durável e fácil de usar. Sua ponta de sondagem flexível e resistente garante um contato efetivo com as superfícies para medições precisas de temperatura. Como nenhum engenheiro de manutenção deve trabalhar sem ele, o ThermoPen é fornecido com uma prática bolsa com clipe de cinto para maior proteção e portabilidade. O ThermoPen mede a temperatura de uma ampla variedade de aplicações industriais, como caixas de mancal e redutores de engrenagens, com rapidez e precisão.
  • Design compacto e ergonômico
  • Ampla faixa de medição, de -40 a 200°C (de -40 a 392°F)
  • Seleção de leitura da temperatura em °C ou °F
  • Ponta de sondagem flexível para melhor contato com as superfícies, proporcionando alta precisão de medição
  • À prova de poeira e resistente à água, com classificação IP 65
  • Função de temperatura máxima, que permite reter o pico de temperatura
  • Função de desligamento automático
  • Consumo de energia ultrabaixo
Informações técnicas
Designação
TMTP 200
Faixa de temperaturas
de -40 a 200 °C (de -40 a 392 °F)
Precisão eletrônica <<br/>/>
± 0,5 °C (£ 0.9 °F)
Resolução do mostrador
1°C/°F
Sonda
Tipo K
Dimensões do estojo 260 x 180 x 85 mm (10,3 x 7,0 x 3,4 pol.)
Dimensões
163 x 50 x 21 mm (6,4 x 2 x 0,8 pol.)
Peso
95 g (0,2 lb)
Pilhas
3 x AAA (LR03)
Duração das pilhas
4 mil horas (média utilizando-se pilhas alcalinas)
Desligamento
Através de botão ou automático após 5 minutos <<br/>/>
Indicações do mostrador
Temperatura, em °C ou °F, temperatura máxima, fora de escala, sonda defeituosa, pilha fraca
Classificações IP
IP 65
Resistência a quedas
1 m (3,2 pés)
SKF logo