Termômetro infravermelho CMSS 3000-SL

Termômetro infravermelho CMSS 3000-SL
Existem vários usos para esse termômetro infravermelho sem contato, portátil e robusto. Resistente e fácil de usar, ele mede temperaturas de superfície de objetos quentes, perigosos, móveis ou de difícil acesso, sem contato e com segurança.
  • Mira a laser dupla
  • Emissividade ajustável
  • Relação de 50:1 entre distância e tamanho do ponto
  • Faixa de temperaturas: de –60 a +1.000 °C
    (de –75 a +1.800 °F)
  • Duração das pilhas excepcional
  • Alarme de temperatura alta e baixa
  • Exibições de temperatura MAX (máxima), MIN (mínima), DIF (diferença) e AVG (média)
  • Mostrador LCD com iluminação âmbar por trás
  • Lanterna LCD branca de alta intensidade
  • Ímã forte na base da alça
Dados técnicos
Designação
CMSS 3000-SL
Descrição
Termômetro infravermelho portátil para trabalho pesado
Faixa de medição:
de –60 a +1 000 °C (de –75 a +1.800 °F)
Faixa operacional
de 0 a 50 °C (de 32 a +120 °F)
Precisão
Tobj = de 15 a 35 C° (de 60 a 95 °F),
Tamb = 25 °C (75 °F), ±1 °C (±2 °F)

Tobj = de 35 a 1.000 C° (de 90 a 1.800 °F),
Tamb = 25 °C, ±3 °C (75 °F, ±5 °F);
±2% de leitura ou +2 °C (+4 °F), o que for maior
Frequência de atualização
1,4 Hz
Resposta de comprimento de onda
de 8 a 14 μm
Faixa de emissividade
0,95 padrão - ajustável de 0,1 a 1 em passos de 0,01
Umidade relativa
de 5 a 95%, sem condensação
Resolução
De –9,9 a + 199,9 °C (de 14,2 a 391,8 °F);
0,1 °C (0,2 °F)
Tempo de resposta (90%)
< 1 s
Relação entre distância e tamanho do ponto
50:1
Dimensões
47,0 × 197,0 × 203,3 mm
(1,85 × 7,71 × 7,90 pol.)
Peso
386,1 g (13,62 oz.) incluindo as pilhas
Alimentação
Duas pilhas AAA (inclusas)
Duração da carga das pilhas
Típica de 180 horas, mínima de 140 horas de uso contínuo (alcalinas, sem laser e sem retroiluminação)
Modos
Máximo, mínimo, média, diferença, trava
SKF logo