Termômetro infravermelho

Termômetro infravermelho TKTL 10
Termômetro infravermelho
Um termômetro infravermelho portátil é uma ferramenta essencial para todo técnico
  • Temperatura máxima sempre exibida; ajuda a identificar os verdadeiros pontos quentes
  • Recurso de desligamento automático; ajuda a aumentar a duração das pilhas
  • Mostrador colorido com indicação de tendência de temperatura
  • Faixa de temperaturas usando infravermelho: de –60 a +625 °C (–76 to +1 157 °F)
  • Distância até o tamanho do ponto: 16:1
  • Pré-ajuste de emissividade: 0,95
Especificações técnicas
Designação
TKTL 10
Descrição
Termômetro infravermelho portátil
Faixa de temperaturas usando infravermelho
de –60 a +625 °C (–76 to +1 157 °F)
Limites ambientais
Operação de 0 a 50 °C (32 to 122 °F)
10 a 95% R.H.

Operação de –20 a +65 °C (–4 to +149 °F)
10 a 95% R.H.
Precisão de fundo de escala


(Tamb=23 ±3 °C)
Tobj = de 0 a 625 °C ± 2% de leitura ou
2 °C (4 °F) o que for maior

Tobj = de –60 a 0 °C
±(2 °C +0,05/grau)
Tempo de resposta (90%)
<1 000 ms
Display
LCD
Resolução exibida
0,1 °C/F de –9,9~199,9, caso contrário 1 °C/F
Distância até o tamanho do ponto
16:1
Resposta espectral
8–14 µm
Emissividade
Pré-ajustada em 0,95
Display retroiluminado selecionável pelo usuário
Não; permanentemente ligado
Ponteiro laser selecionável pelo usuário
Não; permanentemente ligado
Modos de medição
Temperatura máxima
Comprimento de onda do laser
de 635 a 650 nm
Laser
Classe 2
Potência máxima do laser
1 mW
Dimensões
195 x 70 x 48 mm (7.7 x 2.7 x 1.9 in)
Embalagem
Caixa de papelão
Peso
230 g (0.5 lb)
Pilhas
2 pilhas AAA alcalinas tipo IEC LR03
Duração das pilhas
18 horas
Desligamento
Automático após 15 s depois que o gatilho for liberado
Padrões EMC
EN 61326-1,-2-2:2006
Padrões de laser
21CFR, Ch 1-J
SKF logo