Sondas termopares tipo K

Ampla variedade de sondas termopares para diversas aplicações

A SKF oferece uma linha de sondas termopares tipo K para uso com os Termômetros SKF.
Aplicações típicas são:
  • Medições de superfície (TMDT 2-30, -31, -32, -33)
  • Medições de gases e líquidos (TMDT 2-34)
  • Materiais semissólidos (TMDT 2-35)
  • Braçadeira para medições de tubos (TMDT 2-36)
  • Medições de superfície rotativa (TMDT 2-40)
  • Medições de metais fundidos não ferrosos (TMDT 2-41)
  • Medições de temperatura ambiente (TMDT 2-42)
  • Medições de gases - sondas de fio (TMDT 2-38, -39)
  • Medições de superfícies de trabalho pesado (TMDT 2-43)
Todas as sondas podem ser utilizadas com os Termômetros SKF sem recalibração.
Detalhes de pedidos de peças
Designação
Descrição
TMDT 2-30
Sonda de superfície padrão.
Para superfícies duras, como rolamentos, caixas de mancal, blocos de motor, placas de proteção de fornos, etc.
Temp. máx. 900 °C.
Tempo de resposta: 2,3 s
TMDT 2-31
Sonda de superfície magnética.
Para superfícies magnéticas duras; o projeto de dissipador de calor integrado e a pouca massa minimiza a inércia térmica e proporciona uma medição de temperatura precisa.
Temp. máx. 240 °C.
Tempo de resposta: 7,0 s.
TMDT 2-32
Sonda de superfície isolada.
Para superfícies duras nas quais uma fiação elétrica possa causar curto-circuito, por exemplo, motores elétricos, transformadores, etc.
Temp. máx. 200 °C.
Tempo de resposta: 5,5 s.
TMDT 2-33
Sonda de superfície em ângulo reto.
Para superfícies duras em aplicações de trabalho pesado, por exemplo, componentes de máquinas, motores, etc.
Temp. máx. 450 °C.
Tempo de resposta: 8,0 s.
TMDT 2-34
Sonda de gases e líquidos.
Haste flexível feita de aço inoxidável, para líquidos, óleos, ácidos, etc. e altas temperaturas, por exemplo, fogo (não para alumínio derretido)
Temp. máx. 1.100 °C.
Tempo de resposta: 12,0 s.
TMDT 2-34/1.5
Sonda de gases e líquidos.
Idêntica à TMDT 2-34, mas com haste fina e tempo de resposta mais rápido. Muito flexível, especialmente indicada para medição de temperatura de gases.
Temp. máx. 900 °C.
Tempo de resposta: 6,0 s.
TMDT 2-35
Sonda com ponta afiada.
Pode ser inserida facilmente em materiais semissólidos, como alimentos, carne, plástico, asfalto, produtos congelados, etc.
Temp. máx. 600 °C.
Tempo de resposta: 12,0 s.
TMDT 2-35/1.5
Sonda com ponta afiada.
Idêntica à TMDT 2-35, mas com uma haste mais fina e tempo de resposta mais rápido para inserção em sólidos macios.
Temp. máx. 600 °C.
Tempo de resposta: 6,0 s.
TMDT 2-36
Sonda com braçadeira para tubos.
Para medição de temperatura em tubos, cabos, etc.
Diâmetro de até ø 35 mm (1,4 pol.).
Temp. máx. 200 °C.
Tempo de resposta: 8,0 s.
TMDT 2-37

Cabo de extensão.
Para uso com todas as sondas tipo K. Comprimentos especiais estão disponíveis sob solicitação.

TMDT 2-38
Sonda de fio.
Fina, leve, de resposta muito rápida e com isolamento de fibra de vidro.
Temp. máx. 300 °C.
Tempo de resposta: 5,0 s.
TMDT 2-39
Sonda de fio para alta temperatura.
Fina, leve, de resposta muito rápida e com isolamento cerâmico.
Temp. máx. 1.350 °C.
Tempo de resposta: 6,0 s.
TMDT 2-40
Sonda rotativa.
Para superfícies móveis ou rotativas lisas.
Quatro rolamentos de rolos proporcionam o contato apropriado com as superfícies.
Velocidade máxima de 500 m/min.
Temp. máx. 200 °C.
Tempo de resposta: 0,6 s.
TMDT 2-41
Sonda de fundição não ferrosa.
Suporte incl. elemento submergível para metais fundidos não ferrosos.
Altamente resistente a corrosão e oxidação em altas temperaturas.
Temp. máx. 1.260 °C.
Tempo de resposta: 30,0 s.
TMDT 2-41A
Elemento submergível.
Elemento submergível de reposição para TMDT 2-41.
Temp. máx. 1.260 °C
Tempo de resposta: 30,0 s.
TMDT 2-42
Sonda de temperatura ambiente.
Para medição da temperatura ambiente
TMDT 2-43
Sonda para superfícies de trabalho pesado
Idêntica à TMDT 2-30, mas com ponta encapsulada em silicone para aplicações pesadas
Temp. máx. 300 °C
Tempo de resposta: 3,0 s.
Sondas especiais disponíveis sob solicitação.

Dados técnicos
Tipo de sonda
Termopar tipo K (NiCr/NiAl), conforme IEC 584 Classe 1
Precisão
1,5 °C até 375 °C

0,4% da leitura acima de 375 °C
Alça
110 mm de comprimento
Cabo
Espiral de 1.000 mm (excl. TMDT 2-31, -38, -39, 41)
Plugue
Miniplugue tipo K (1.260-K)
SKF logo