Detector ultrassônico de vazamentos

Detecção rápida e fácil de vazamentos de ar

Detector ultrassônico de vazamentos TMSU 1
Detector ultrassônico de vazamentos de ar SKF
O detector ultrassônico de vazamentos SKF TMSU 1 é um instrumento sensível, fácil de usar e de alta qualidade que permite a detecção de vazamentos de ar por meio de ultrassom. Os vazamentos são causados pela vazão de fluido de um ambiente de alta pressão para um ambiente de baixa pressão, criando turbulência. A turbulência gera sons de alta frequência (chamados de ultrassons) que podem ser detectados pelo equipamento de detecção de vazamentos de ar TMSU 1. O cristal piezoelétrico sensível do sensor permite que o operador oriente rapidamente o instrumento para o ponto de maior intensidade, o que ajuda a localizar o vazamento.

O SKF TMSU 1 inclui um detector ultrassônico de vazamentos de ar, um fone de ouvido, um bocal de borracha e pilhas, tudo fornecido em um estojo resistente.
  • Seu design compacto o torna fácil de operar com uma só mão
  • Intuitivo e fácil de operar, não exige treinamento especial
  • Altamente confiável, ajuda a identificar a posição exata do vazamento
  • Instrumento valioso para aprimorar a sustentabilidade das máquinas.
  • Identificando-se e corrigindo-se vazamentos de ar, o consumo de energia é significativamente reduzido
  • O sensor montado em um tubo flexível possibilita o acesso em espaços exíguos
  • Fone de excelente qualidade para máxima qualidade sonora, mesmo em ambientes muito ruidosos, e que também funciona como protetor auricular 
  • Ampla faixa de temperaturas operacionais, adequada a diversos ambientes industriais
Informações técnicas
Designação
TMSU 1
Descrição
Detector ultrassônico de vazamentos
Amplificação
7 níveis: 20, 30, 40, 50, 60,
70 e 80 dB
Sensor ultrassônico
Sensor aberto com 16 mm
(1/2 pol. Ø) de diâmetro

(19 mm – ¾ pol. Ø – externo),
frequência central de 40 kHz
Frequências detectadas
38,4 kHz, ± 2 kHz (-3 dB)
Alimentação
Duas pilhas AA alcalinas de 1,5 V.

Também é possível usar baterias
recarregáveis, porém
o tempo de uso será reduzido
Duração da carga das pilhas
Tipicamente 20 horas
Dimensões
Corpo: 170 x 42 x 31 mm 
(6,70 x 1,65 x 1,22 pol.)

Comprimento do tubo flexível:
400 mm (15,75 pol.)
Dimensões do estojo530 x 110 x 360 mm (20,9 x 4,3 x 14,2 pol.)
Peso
412 g incluindo as pilhas (14,5 oz)
Faixa de temperaturas operacionais
de -10 °C a 50 °C (de 14 °F a 122 °F)
SKF logo