Sonda ultrassônica SKF Inspector 400 - CMIN 400-K

Detecção fácil de sons de alta frequência

Sonda ultrassônica SKF Inspector 400 (CMIN 400-K)
A sonda ultrassônica SKF Inspector 400 capta sons de alta frequência, produzidos por equipamentos em operação, bem como vazamentos e descargas elétricas. Ela converte eletronicamente esses sinais, utilizando um processo heteródino, tornando-os audíveis para que o usuário possa ouvi-los através de um fone e vê-los como incrementos de intensidade em um medidor.
  • Detecta vazamentos de vácuo e pressão, incluindo ar comprimido
  • Verifica válvulas e purgadores com rapidez e precisão
  • Detecta arcos voltaicos, rupturas dielétricas e efeitos corona em equipamentos elétricos
  • Testa rolamentos, bombas, motores e compressores
  • Resposta de frequência: de 20 a 100 kHz (centrada em 38 a 42 kHz) 
  • Indicador: Gráfico de barra de LEDs de 10 segmentos (vermelhos)
Dados técnicos
Designação
CMIN 400-K
Descrição
Sonda ultrassônica SKF Inspector 400
Resposta de frequência
de 20 a 100 kHz (centrada em 38 a 42 kHz)
Indicador
Gráfico de barra de LEDs de dez segmentos
Seleção de sensibilidade
Atenuação de precisão de 8 posições
Alimentação
Pilha de 9 V alcalina
Fone de ouvido
Fone duplo, leve e revestido de espuma em ligação monofônica e com 16 Ω de impedância
Tempo de resposta
300 m/s
Faixa de temperatura ambiente operacional
de 0 a 50°C (de 30 a 120°F)
Umidade relativa
de 10 a 95% sem condensação sob até 30 °C (85 °F)
Dimensões
203 x 50 x 133 mm (8,00 x 2,00 x 5,25 pol.)
Peso
320 g (11 pol.)
SKF logo