Detector ultrassônico de vazamentos

Detecção rápida e fácil de vazamentos de ar

Detector ultrassônico de vazamentos de ar SKF
O detector ultrassônico de vazamentos SKF TMSU 1 é um instrumento sensível, fácil de usar e de alta qualidade que permite a detecção de vazamentos de ar por meio de ultrassom. Os vazamentos são causados pela vazão de fluido de um ambiente de alta pressão para um ambiente de baixa pressão, criando turbulência. A turbulência gera sons de alta frequência (chamados de ultrassons) que podem ser detectados pelo equipamento de detecção de vazamentos de ar TMSU 1. O cristal piezoelétrico sensível do sensor permite que o operador oriente rapidamente o instrumento para o ponto de maior intensidade, o que ajuda a localizar o vazamento.

O SKF TMSU 1 inclui um detector ultrassônico de vazamentos de ar, um fone de ouvido, um bocal de borracha e pilhas, tudo fornecido em um estojo resistente.
  • Seu design compacto o torna fácil de operar com uma só mão
  • Intuitivo e fácil de operar, não exige treinamento especial
  • Altamente confiável, ajuda a identificar a posição exata do vazamento
  • Instrumento valioso para aprimorar a sustentabilidade das máquinas.
  • Identificando-se e corrigindo-se vazamentos de ar, o consumo de energia é significativamente reduzido
  • O sensor montado em um tubo flexível possibilita o acesso em espaços exíguos
  • Fone de excelente qualidade para máxima qualidade sonora, mesmo em ambientes muito ruidosos, e que também funciona como protetor auricular 
  • Ampla faixa de temperaturas operacionais, adequada a diversos ambientes industriais
  • Informações técnicas
    Especificações técnicas
    Designação
    TMSU 1
    Descrição
    Detector ultrassônico de vazamentos
    Amplificação
    7 níveis: 20, 30, 40, 50, 60,
    70 e 80 dB
    Sensor ultrassônico
    Sensor aberto com 16 mm
    (1/2 in Ø) de diâmetro

    (19 mm – ¾ pol. Ø – externo),
    frequência central de 40 kHz
    Frequências detectadas
    38,4 kHz, ± 2 kHz (-3 dB)
    Alimentação
    Duas pilhas AA alcalinas de 1,5 V.

    Também é possível usar baterias
    recarregáveis, porém
    o tempo de uso será reduzido
    Duração da carga das pilhas
    Tipicamente 20 horas
    Dimensões
    Corpo: 170 x 42 x 31 mm 
    (6.70 x 1.65 x 1.22 in)

    Comprimento do tubo flexível:
    400 mm (15.75 in)
    Dimensões do estojo530 x 110 x 360 mm (20.9 x 4.3 x 14.2 in)
    Peso
    412 g incluindo as pilhas (14.5 oz)
    Faixa de temperaturas operacionais
    de -10°C a 50°C (14°F to 122°F)
  • Peças de reposição

Documentos relacionados

SKF logo