Kit de monitoramento básico de condições

Um conjunto essencial de ferramentas de medição

Foto do kit de monitoramento básico de condições SKF
O kit SKF Basic Condition Monitoring CMAK 400-ML torna o monitoramento da integridade da máquina uma tarefa simples para os departamentos de análise de manutenção, operação e confiabilidade e vibração.

Características
  • Avaliação da condição geral da máquina
  • Teste de rolamentos, bombas, motores, compressores, etc.

Avaliação da máquina de vários parâmetros com o kit SKF Basic Condition Monitoring que contém:

SKF MCA (Machine Condition Advisor)
O SKF Machine Condition Advisor mede simultaneamente os sinais de vibração e a temperatura da máquina para indicar a integridade da máquina e a condição do rolamento.

Kit de sensores externos para o SKF MCA (Machine Condition Advisor)
O sensor de vibração externo com ímã oferece comodidade em superfícies de difícil acesso e para medições mais repetíveis e precisas.

Termômetro infravermelho SKF
O Termômetro Infravermelho SKF para trabalho pesado é um instrumento de laser duplo sem contato para aplicação em ampla faixa.

Sensor ultrassônico SKF Inspector 400
O sensor ultrassônico SKF Inspector 400 capta sons de alta frequência, produzidos por equipamentos em operação, bem como vazamentos e descargas elétricas e os torna audíveis. O kit SKF Basic Condition Monitoring apresenta todos os acessórios do kit Sensor ultrassônico SKF Inspector 400.

Estojo de transporte
Os instrumentos são embalados em um estojo de transporte de alumínio, leve e durável, projetado para os ambientes industriais.
Peso: 2,6 kg (5.7 lb), somente estojo
Dimensões (C x L x P): 450 mm x 330 mm x 150 mm (18 in x 13 in x 6 in)

Informações do pedido
DesignaçãoCMAK 400-ML
inclui: 
SKF MCA (Machine Condition Advisor) - CMAS 100-SL 
Kit de sensor externo CMAC 112-K 
Termômetro infravermelho SKF CMSS 3000-SL 
Kit de sensor ultrassônico SKF Inspector 400 - CMIN 400-K 
SKF logo