Kit de avaliação de rolamentos

Um conjunto de aparelhos de medição para todas as unidades de fabricação industrial

Kit de avaliação de rolamentos

O kit básico SKF Bearing Assessment torna a avaliação da condição dos rolamentos uma tarefa simples para os departamentos de análise de manutenção, operação e confiabilidade e vibração.


Recursos

  • Verificação da condição de lubrificação e do rolamento
  • Avaliação da condição geral da máquina

Avaliação da máquina de vários parâmetros com o kit SKF Bearing Assessment que contém:

SKF Machine Condition Advisor
O SKF Machine Condition Advisor mede simultaneamente os sinais de vibração e a temperatura da máquina para indicar a integridade da máquina e a condição do rolamento.

Termômetro infravermelho SKF
O Termômetro Infravermelho SKF para trabalho pesado é um instrumento de laser duplo sem contato para aplicação em ampla faixa.

Monitor de verificação de óleo SKF
O Monitor de verificação de óleo SKF indica o nível de degradação e contaminação do óleo, e detecta maior desgaste mecânico e perda das propriedades de lubrificação do óleo.

Estojo de transporte
Os instrumentos são embalados em um estojo de transporte de alumínio, leve e durável, projetado para o ambiente industrial.
Peso: 2,6 kg (5.7 lb), somente estojo
Dimensões (P x L x A): 450 x 330 x 150 mm (18 in x 13 in x 6 in)

SKF logo