SKF MCD (Machine Condition Detector)

Com classificação de Segurança intrínseca (IS)

SKF MCD Pro IS (SKF Machine Condition Detector Pro IS)

O SKF MCD Pro IS (SKF Machine condition detector Pro IS) é uma ferramenta portátil robusta que capta e exibe a temperatura, a velocidade e o envelope de aceleração (vibração), além dos alarmes. O SKF MCD Pro IS possui a certificação de Segurança intrínseca (IS) para uso em ambientes perigosos que exigem uma classificação Zona I ou Classe I, Divisão I. O SKF MCD Pro IS coleta e exibe dados de velocidade, envelope de aceleração e temperatura com recursos gerais de alarme.

Recursos

  • Medições de vários parâmetros
  • Monitoramento simples da máquina
  • Recursos de alarme para maior confiança do usuário

Monitoramento de aprovações das máquinas
O MCD Pro IS foi projetado para fornecer uma abordagem simples ao monitoramento de máquinas. O sensor do instrumento é afixado a um ponto da máquina através do prisioneiro SKF MARLIN QuickConnect (MQC) ou da base magnética para coleta automática de dados de vibração e temperatura. LEDs verde, amarelo e vermelho fornecem indicações fáceis de interpretar do status da máquina, de modo que o pessoal de operações ou manutenção possa identificar rapidamente a necessidade de uma análise mais profunda em uma determinada máquina.

Recursos de monitoramento de vários parâmetros
O MCD Pro IS opera como um dispositivo independente ou como um componente integral do Sistema SKF MARLIN completo. Ao combinar o MCD Pro IS com o dispositivo portátil SKF Microlog Inspector/SKF MARLIN, informações importantes da máquina e do processo podem ser armazenadas para análise de tendências. Os dados também podem ser transferidos com o sistema SKF do MCD Pro IS para o software @ptitude Inspector para análise detalhada posterior.

Monitoramento da vibração
Durante as medições, o sinal de entrada do sensor do MCD Pro IS é processado para gerar duas medições de vibração em cada PONTO de medição. A vibração da velocidade identifica os fenômenos que
podem ser observados em baixa a média frequência e indica problemas estruturais, como desalinhamento, desbalanceamento, folga mecânica e muito mais. Os eventos que ocorrem em faixas de frequência mais altas, como problemas no rolamento e na engrenagem, também podem ser detectados pelo MCD Pro IS com seu recurso de “envelope de aceleração”, uma técnica de processamento de sinal que se concentra em aprimorar os sinais de vibração repetitivos que caracterizam esses problemas.

Temperatura
As medições de temperatura aprimoram o benefício de “alerta antecipado” do instrumento, oferecendo uma indicação útil da condição mecânica ou da carga aplicada em um componente específico, já que se houver falha em um rolamento
ou na sua lubrificação, o atrito fará com que a temperatura aumente.

Recursos gerais de alarme
Quando usado como uma ferramenta independente, o MCD Pro IS pode ser facilmente programado para seis configurações de alarme, que incluem os níveis de “alerta” e “perigo” para cada uma das três medições. Quando as medições são feitas, os valores atuais medidos são comparados automaticamente a seis configurações definidas pelo usuário e o indicador de alarme do MCD Pro IS e os LEDs respondem adequadamente. Uma condição de “alerta” fornece ao usuário um alerta antecipado de problemas iminentes para os quais deve ser realizada uma análise aprofundada imediata. Um alarme de “perigo” indica que um problema foi encaminhado para um ponto em que as ações devem ser feitas rapidamente para evitar uma falha grave. Quando usados com o SKF Microlog Inspector/SKF MARLIN, os dados são registrados para tendências e alteração percentual desde a última medição e dados de linha de base.

Prisioneiros SKF MARLIN QuickConnect para coleta de dados repetíveis e de qualidade
Prisioneiros mecânicos e computadorizados, especialmente projetados, permitem que os usuários coletem dados consistentes, precisos e repetíveis de cada ponto de medição. Projetado para funcionar exclusivamente com o MCD Pro IS, os prisioneiros mecânicos e computadorizados MQC fornecem uma conexão rápida de um quarto de volta que prende temporariamente o sensor em um ponto de medição. Isso reduz a possibilidade de erros e inconsistências normalmente resultantes dos dados coletados com o uso de diversas metodologias.
Informações do pedido 
DesignaçãoCMVL 3600-IS-K-01-C
Cada kit CMVL 3600-IS-K-01-C consiste nos seguintes itens: 
- Sensor do SKF MCD Pro IS (SKF Machine Condition Detector Pro IS)
 
- Ponta do sensor magnético da temperatura para o sensor do SKF MCD Pro IS (SKF Machine Condition Detector Pro IS)
 
- Pilhas alcalinas AA, duas cada
 
- Chave de configuração do SKF MCD Pro IS (SKF Machine Condition Detector Pro IS)
 
- Estojo de transporte com proteção do SKF MCD Pro IS (SKF Machine Condition Detector Pro IS)
 
- Manual do usuário do SKF MCD Pro IS (SKF Machine Condition Detector Pro IS)
 
- Cartão de início rápido do SKF MCD Pro IS (SKF Machine Condition Detector Pro IS)
 
- Cartão de gravidade da vibração 
Especificações
Medições 
Captador de vibraçãoAceleração piezoelétrica integrada (tipo cerâmica de cisalhamento)
Faixa de medição: 
– Velocidadede 0,3 a 55,0 mm/s (RMS) (0.02 to 3.00 in/s (Pico eq.)), em conformidade com o padrão ISO 10861-3
– Envelope de aceleraçãode 0,3 a 20,0 gE
– Temperaturade 0 a 100 °C (30 to 210 °F)
Faixa de frequência: 
– Velocidade geralde 10 Hz a 1 kHz (tolerâncias medidas na faixa de frequência estão em conformidade com a norma ISO 2954)
– Banda 3 do envelope de aceleraçãoDe 500 Hz a 10 kHz
Energia 
Alimentação principalDuas pilhas AA alcalinas de 1,5 V
Duração da bateria30 horas
Bateria reservaUma bateria de íons de lítio de 3 V BR1225
Desligamento automáticoContagem regressiva de dois minutos na última operação
Ambiente do usuário 
Temperatura operacional: 
– Instalações comunsde –20 a +60 °C (–5 to +140 °F)
– Instalações perigosasde –20 a +40 °C (–5 to +105 °F)
Temperatura de armazenamentode –35 a +70 °C (–30 to +160 °F)
Umidadede 5 a 95%, sem condensação
Classificações de área perigosa 
Segurança intrínseca (IS): 
– ATEXII1G EEx ia IIC T4 (Ta = –20 a +40 °C (–5 to +105 °F))
– EUA, CanadáClasse I, Divisão 1, Grupos A, B, C, D T3A
Características físicas 
CasoResistente à água e poeira (IP 65)
Teste de queda1,8 m (6 ft) em vários eixos
Dimensões: 
– Comprimento190,5 mm (7.50 in)
– Largura43,2 mm (1.70 in)
– Profundidade41,4 mm (1.63 in)
Peso431 g (0.95 lb) incluindo as pilhas
 635 g (1.4 lb) com ponta dp sensor magnético da temperatura
Área de exibição do display55,0 x 17,8 mm (2.17 x 0.70 in)
Tipo de porta de comunicaçãoMicro D RS-232
Interface de conexão rápida 
RecipienteDuas roscas com contato, 1/4 de volta, 5/8-24
SKF logo