Indicadores de máquina

SKF Machine Condition Indicator - MCI

SKF Machine Condition Indicator
O SKF Machine Condition Indicator (MCI) é um indicador e sensor de vibração econômico para o monitoramento de máquinas não críticas. Ele é ideal para máquinas com condições operacionais constantes que não eram monitoradas anteriormente nas fábricas (fig. 3). O SKF MCI pode ser comparado a luz indicadora de mau funcionamento do motor de um carro para as máquinas industriais: ele alerta que algo está errado e que uma análise mais detalhada é necessária. O papel dessa luz indicadora em um carro é o mesmo desempenhado pelo SKF Machine Condition Indicator em máquinas industriais. Os sensores internos medem a velocidade, o envelope de aceleração (vibração impulsiva de rolamento ou engrenagem) e a temperatura de superfície da máquina.

A chave de leitura magnética incluída (fig. 4) é utilizada para ativar o SKF Machine Condition Indicator, mudar os modos de operação e ajustar as linhas de base de vibração e os alarmes de confirmação.

A unidade apresenta três LEDs para indicar as condições da máquina e do rolamento. Assim que a unidade fica acesa, ela alerta o técnico de manutenção preditiva para que uma análise de causa-raiz seja realizada. Além disso, ela conta com um código de barras com número de série para fins de identificação da máquina e para facilitar a incorporação em um programa de confiabilidade dirigida pelo operador (ODR), as rotinas de manutenção ou as verificações programadas.

Novo SKF Machine Condition Indicator rompe barreiras!
Ao longo dos anos, a SKF fez investimentos significativos, aumentou os recursos de Serviços de gestão de ativos e desenvolveu tecnologias que ajudam nossos clientes a otimizar suas práticas de manutenção e a reduzir seus custos. Clique no link "Artigos de ARC", na seção à direita Documentos relacionados, para ler artigos do ARC Advisory Group.

Visão geral do SKF Machine Condition Indicator

Informações de pedido do SKF MCI (Machine Condition Indicator)

Informações do pedido  
Designação CMSS 200-02-SL
inclui: 
Duas unidades operadas por bateria 
Duas chaves magnéticas (ímãs) CMAC 225 
Dois prisioneiros de montagem roscados CMAC 230
(1/4-28 to 1/4-28)
 
Dois prisioneiros de montagem adaptadores CMAC 231
(1/4-28 to M8)
 
Dois cartões de referência CMAC 200-REF  
Um cartão de instruções de instalação 
Um CD de referências do produto 
Designação CMSS 200-10-SL
inclui: 
10 unidades operadas por bateria 
Quatro chaves magnéticas (ímãs) CMAC 225 
Quatro cartões de referência CMAC 200-REF 
Dois cartões de instruções de instalação 
Um CD de referências do produto 
Designação CMSS 200-50-SL
inclui: 
50 unidades operadas por bateria 
10 chaves magnéticas (ímãs) CMAC 225 
10 cartões de referência CMAC 200-REF 
Cinco cartões de instruções de instalação 
Um CD de referências do produto 
SKF logo