SKF Enlight Quick Collect

QuickCollect Sensor

QuickCollect sensor_image4
SKF Enlight QuickCollect
O SKF QuickCollect Sensor é um sensor portátil com Bluetooth e fácil de usar que se conecta a aplicativos no tablet, smartphone ou relógio inteligente. Combinando a detecção de vibrações e temperatura, os dados gerais podem ser analisados no local em tempo real ou enviados à nuvem para análise posterior.

O SKF QuickCollect Sensor é ideal para as equipes de atendimento, confiabilidade, operações ou manutenção como parte de um programa de coleta de dados por inspeção.

Características

  • Velocidade, envelope de aceleração e medições de temperatura
  • Comunicação via Bluetooth com tablets, smartphones, relógios inteligentes
  • Sensor e aplicativos fáceis de usar
  • Indicações da condição da máquina fáceis de compreender
  • Projeto industrial robusto – Teste de queda de 1,8 m (6 ft), resistente à água e poeira (IP65)
  • Indicado para uso em ambientes perigosos (ATEX Zona 1, Classe 1, Div 1)
  • Bateria de lítio recarregável (8 horas de uso normal)
  • Opção para conectar, armazenar e compartilhar dados na nuvem
  • Opção para conectar diretamente com os Serviços de diagnóstico remoto SKF

Benefícios

  • Você consegue começar a usar rapidamente
  • Pode ser usado com treinamento e experiência mínimos
  • Identifique questões que ainda estão evoluindo em máquinas rotativas antes que se tornem problemas
  • Conecte-se diretamente para obter aconselhamento especializado quando necessário
  • Expanda a funcionalidade por meio de aplicativos para aumentar e complementar seu programa de manutenção existente
SKF QuickCollect Sensor

Mostradores de medição

As medidas tomadas pelo sensor são mostradas no seu dispositivo móvel, que exibe a velocidade, a aceleração e a temperatura, conforme mostrado abaixo.

Cada leitura exibe uma medição total atual, incluindo status de alarme, valores mínimos e máximos e limites de alerta e perigo

Mostradores de medição

Sistema SKF Enlight QuickCollect

O SKF QuickCollect Sensor pode ser utilizado com os aplicativos SKF QuickCollect ou SKF DataCollect, que oferece funcionalidade adicional, incluindo a capacidade de armazenar e compartilhar dados por meio da nuvem da SKF e acessar diretamente os serviços de diagnóstico remoto SKF.

Sistema SKF Enlight QuickCollect

Especificações técnicas

Especificações ambientais e regulamentares
Faixa de temperaturasÁreas não perigosas: de -20 a +60 °C
Áreas perigosas:de -20 a +60 °C
Carregamento:de 0 a +40 °C
Umidade95% sem condensação
Classificação IPIP 65, padrão de teste de proteção contra a entrada de poeira e água.
Aprovação de periculosidade (América do Norte)Certificação de classe 1, divisão 1, grupo A, B, C, D, classe 1, Zona 1
Aprovação de periculosidade (Europa)A certificação ATEX Zona 1 (pending_Area = II (não mineração) Categoria= 2G (Zona 1) Ex-ib IIC T4
Aprovações de rádioEuropa (CE), EUA (FCC), Canadá (IC)
Marca CEAprovado pela CE


Faixa de medição:
Globais
Velocidade:10 Hz a 1 kHz até 55 mm/s
Condição do rolamento:Envelope de aceleração patenteado pela SKF de até 20 gE
FFT
Frequência máxima:1 kHz de velocidade, 2 kHz de envelope de aceleração
Linhas de resolução:400 de velocidade, 800 de envelope de aceleração
Tipo de detecção:RMS de velocidade, pico a pico real do envelope de aceleração


Energia
Alimentação principalBateria recarregável de lítio, 3,7 VCC. 0,14 A
Duração das pilhas
Oito horas com utilização normal
Oito horas com utilização normalVaria de até ±10% da Sobretensão transitória categoria II de tensão nominal; grau de poluição 2
CarregadorEntrada de 5 VCC ±10%, 1 A
Adaptador de CAEntrada de 100 a 240 VCC, 0,4 A, 47 a 63 Hz, saída de 5 VCC, 1,6 A


Ambiente
Temperatura de armazenamento

De -20 a +45 °C (-5 to +115 °F) para menos de um mês

De -20 a +35 °C (-5 to +95 °F) para menos de seis meses

Temperatura operacional, bateria

De 0 a +40 °C (32 to +105 °F) para carregamento

De -20 a +60 °C (-5 to +140 °F) para descarregar

Temperatura operacional, carregadorDe 0 a +40 °C (32 to +105 °F)
AltitudeAté 2 000 m (6 560 ft)
Umidade95% sem condensação


Físico
EstojoResistente a água e poeira (IP65)
Teste de queda com proteção1,8 m (6 ft) no concreto
Dimensões45 x 45 x 135 mm (1.8 x 1.8 x 5.3 in)
Peso200 g (7 oz)

SKF logo