Wireless MicroVibe

Solução segura para coleta e análise de dados portáteis

SKF Wireless MicroVibe
O SKF Wireless MicroVibe, junto com um tablet ou smartphone* Android™, oferece a funcionalidade necessária para o monitoramento de vibração portátil. Essa ferramenta versátil, sem fio e de fácil utilização identifica problemas e avalia as condições da máquina de maneira segura, rápida e fácil.

O SKF Wireless MicroVibe coleta e exibe leituras de vibração gerais e fornece automaticamente uma avaliação de especialista da velocidade medida e dos níveis de envelope de aceleração geral, possibilitando uma avaliação imediata, precisa e confiável das condições da máquina ou do rolamento.

* A SKF não fornece o dispositivo Android™ (tablet ou smartphone).

Recursos

  • Econômico, compacto e leve
  • Identifique problemas rapidamente
  • Critérios de avaliação de especialista com base no padrão ISO de gravidade da vibração e na avaliação de condição de rolamentos SKF
  • Análise de espectro FFT
  • Automação por pontos múltiplos para uma coleta de dados mais rápida
  • Medidas de vibração padrão (envelope de aceleração, aceleração, velocidade e deslocamento) coletadas simultaneamente
  • Armazene e recupere medidas para determinar tendências e fazer análises
  • O software de gestão de dados permite que o usuário transfira dados de vibração de máquinas para um computador para determinar tendências e realizar análises posteriores
  • Coleta de dados sem fio (Wi-Fi) confiável a uma distância segura

Potência sem complexidade

Kit CMAC 4000-K SKF Wireless MicroVibe
Como solução prática de "verificação rápida", com base na plataforma Android™, o SKF Wireless MicroVibe é simples de usar. As funções automáticas embutidas praticamente eliminam a configuração, enquanto exibições analíticas e avaliações automáticas das leituras de vibração da máquina ajudam os usuários a identificar problemas com a máquina no local.

O SKF Wireless MicroVibe oferece mais funcionalidades, incluindo um programa de software para extrair, salvar, editar e exibir os dados coletados. É ideal para coleta de dados de rotas curtas. Os dados podem ser enviados para seu computador desktop para análises posteriores e definições de tendências usando o software de gestão de dados. Depois de enviados, os dados de vibração, as tendências gerais e os espectros podem ser armazenados, exibidos graficamente, ter suas tendências determinadas e podem até mesmo ser exportados para uma planilha.

Compatibilidade de dispositivos

Para obter uma lista atualizadas dos dispositivos (tablets) que estão aprovados para trabalhar com o SKF Wireless MicroVibe, faça download da Tabela de compatibilidade de dispositivos na seção "Documentos relacionados" na coluna à direita nesta tela.

Introdução ao SKF Wireless MicroVibe

Informações do pedido

DesignaçãoCMVL 4000-EN
Módulo do sensor, um (1) cada 
Sensor (Stinger), um (1) cada 
Cabo USB, módulo do sensor para USB, um (1) cada 
Fonte de alimentação USB universal com quatro adaptadores, um (1) cada 
Duas barras magnéticas, 18,1 kg (40 lb), uma (1) cada 
Pilha (recarregável), NiMH padrão (tamanho AAA), duas (2) cada 
CD: Software para gestão de dados, aplicativo móvel, Manual do Usuário SKF, um (1) cada 
OBSERVAÇÃO: Tablets e smartphones Android necessários não estão incluídos e não são oferecidos pela SKF.
SKF logo