Downloads para teste de motores elétricos

As atualizações de software são essenciais para manter os instrumentos de teste de motores elétricos e monitoramento em condição perfeita. Faça download das versões atuais completas, versões de manutenção e atualizações para o Baker AWA, o pacote SKF EXP4000 e para o software Baker WinAST/WinTATS e MTA/DCMTA para os testarores das séries D e DR.

A maioria dos downloads são protegidos por senha. Este site de download funciona melhor se o nagevador for Mozilla Firefox. Para fazer download, clique no link e insira a senha fornecida pelo representante SKF de monitoramento de condições. Se não tiver uma senha ou enfrentar problemas para fazer o download, entre em contato com o CMC Fort Collins.

Utilitário de software EP

O utilitário de calibração de software EP pode ser obtido por download e usado para calibrar os produtos EP. Para fazer download do software e para obter informações sobre como instalar o programa, clique nos links a seguir.

Título/descrição
Download
Utilitário de software EP
Download now
Guia de instalação do utilitário de Software EP
Faça download agora

Baker DX

Antes de fazer download da versão de firmware do Baker DX atualizações 1.1.2, faça download e leia as notas da versão V. 1.1.2 e as instruções de instalação. Pode ser preciso realizar uma conversão de arquivos se o firmware de sua unidade Baker DX não tiver sido atualizado para a versão 1.1.0 no mínimo (siga as instruções de instalação para cada download).

Título/descrição
Versão
Download
Notas da versão do Baker DX V 1.1.2 - inglês
1.1.2
Faça download agora
Instruções de instalação do Baker DX V 1.1.2 - inglês
1.1.2
Faça download agora
Download da versão de manutenção do Baker DX V 1.1.2
1.1.2
Faça download agora
Notas da versão do Baker DX V 1.1.1 - inglês
1.1.1
Faça download agora
Instruções da versão do Baker DX V 1.1.1 - inglês
1.1.1
Faça download agora
Download da versão de manutenção do Baker DX V 1.1.1
1.1.1
Faça download agora

Surveyor DX

Antes de fazer download do software de relatórios de desktop Surveyor DX, faça download e leia as instruções de instalação no manual do usuário. Esse download não exige uma senha, mas só pode ser usado gratuitamente por 30 dias. Entre em contato com o vendedor Baker/SKF para adquirir.

Título/descrição
Download
Manual do usuário do software Surveyor DX
Faça download agora
Software Surveyor DX
Faça download agora

EXP4000

Título/descrição
Versão
Download
Software Explorer (todos os idiomas)

Faça download agora
Atualização CC EXP 3.01.01.000
3.01.01.000
Faça download agora
EXP CM4000
CM4000
Faça download agora
EXP T4000
T4000
Faça download agora
EXP VFD 4000
VFD 4000
Faça download agora
EXP VIB 4000
VIB 4000
Faça download agora

MTA para Windows/testadores da série D

Título/descrição
Versão
Download
Notas de lançamento do MTA 3.1.0 - 3.1.7
3.1.0 - 3.1.7
Faça download agora
Software MTA para Windows 3.1.7 - instalação completa
3.1.7
Faça download agora
Software MTA para Windows 3.1.7 - instalação em alemão
3.1.7
Faça download agora
Guia de Instalação - instalação completa

Faça download agora
DCMTA

Faça download agora

Baker AWA - Advanced Winding Analyzer

Título/descrição
Versão
Download
AWA nota da versão 4.6.0
4.6
Faça download agora
Atualização do AWA 4.6.0, somente para XP integrado 1
4.6
Faça download agora
AWA 4.6.0 em inglês para Windows 2000/XP/72
4.6
Faça download agora
AWA 4.6.0 em alemão para Windows 2000/XP/7
4.6
Faça download agora
Guia de Instalação - instalação completa

Faça download agora
Instruções da atualização do AWA 4.6 para XP integrado
4.6
Faça download agora

1 Esse download é uma "atualização somente para XP integrado". Ele é para Baker AWA-IVs que têm o sistema operacional XP integrado. Esse download funciona apenas em AWAs com XP integrado.

2 Este download é para qualquer Baker AWA com Windows 2000 ou XP Pro ou para qualquer computador com Windows 2000/XP Pro/Vista.

WinAST 8800 - Sistema automatizado para teste de estatores

Título/descrição
Versão
Download
WinAST

Faça download agora
WinTATS 4.2
4.2
Faça download agora
WinAST 5.0
5.0Faça download agora

SKF logo