Lançamento de manutenção 3 do módulo de análise e relatório SKF (2010-10)

Este lançamento de manutenção deve ser instalado se:
  • Execução do módulo de análise e relatório SKF 1.5.2.124 ou 1.5.3.125 (versão autônoma)
  • Experimentar problemas de rotulação de eixo ao utilizar firmware CMXA 80 SKF Microlog Analyzer versão 3.x
  • Arquivo gerador de configurações CTC no sistema Windows 7
  • Carregamento de imagens de marcação usando o Language Manager OCX

Nota: Se estiver executando o módulo de análise e relatório SKF no sistema operacional Windows 7, você deve instalar o Windows Mobile Device Center 6.1.

  1. Faça download do arquivo do lançamento de manutenção na seção Fazer download de arquivos na coluna da direita desta página ("módulo de análise e relatório SKF MR3").
  2. É necessário ter uma senha para acessar o arquivo do lançamento de manutenção. Clique aqui para preencher e enviar o formulário de solicitação de senha. O SKF Customer Service enviará a senha por e-mail para você. Se você não recebeu uma senha, entre em contato com o Customer Service através do e-mail CSG-USA@skf.com.

Nota: Seu programa de e-mail padrão será utilizado para enviar o formulário de solicitação de senha. Caso seu programa de e-mail não seja iniciado corretamente ao enviar o formulário do link acima, envie as informações abaixo para o e-mail CSG-USA@skf.com para receber a senha.
  • Nome
  • Endereço de e-mail
  • Empresa
  • Endereço
  • Número de telefone
  • Número de série do módulo de Análise e Relatório SKF

Se não conseguir utilizar esse serviço on-line para fazer download do arquivo de lançamento de manutenção, entre em contato com o suporte técnico da SKF pelo telefone 1 -800-523-7524.

Instruções de download e instalação

  1. Saia de todas as aplicações do módulo de análise e relatório SKF e realize os backups de banco de dados necessários.
  2. Salve o arquivo do lançamento de manutenção, localizado na seção Fazer download de arquivos na coluna da direita desta página ("Módulo de análise e relatório SKF MR3").
  3. Abra o arquivo zip e, em seguida, clique com o botão direito do mouse no arquivo e selecione "Extrair".
  4. Procure ou digite em um local de pasta de destino "Extrair para".
  5. Clique no botão Extrair e digite a senha fornecida pelo Customer Service.
  6. O arquivo de download é uma imagem ISO do DVD de instalação. Você pode gravar a imagem ISO em um DVD de gravação, utilizando software de gravação de DVD compatível com imagens ISO. Ou pode usar um utilitário de disco ISO para executar o arquivo de imagem ISO do disco rígido do seu computador.
  7. Execute o programa de instalação, inserindo o DVD gravado ou clicando duas vezes no arquivo Autorun.exe.
  8. Siga os passos do assistente de instalação, para concluir a instalação.
  9. Instruções de instalação adicionais serão exibidas durante a instalação, ou leia o Manual do usuário. 
SKF logo