SKF @ptitude Analyst 2013 Edition (versão 8.0)

O SKF @ptitude Analyst 2013 Edition (versão 8.0) oferece os seguintes recursos, aprimoramentos e lançamentos de manutenção essenciais:
  • Aperfeiçoamentos adicionais à instalação do produto.
  • Aprimoramentos no Thin Client Transfer, projetados para melhorar a usabilidade e o desempenho com as comunicações do SKF Microlog Analyzer
  • Melhor desempenho do registro de eventos
  • Upload de fotos do SKF Microlog Inspector
  • Melhor desempenho para exibir medições na hierarquia
Novidade para o produto SKF @ptitude Analyst CMSW 7400:
  • Compatível com o SKF Multilog IMx-M
  • Compatível com o firmware 2.0 do SKF Multilog IMx-M
  • Configuração MODBUS do SKF Multilog IMx usando o software SKF @ptitude Analyst para configurações Principal ou Secundária nos modelos SKF Multilog IMx-S e IMx-T
  • Relatório sobre a tensão de polarização de saída (BOV) real dos dispositivos SKF Multilog IMx quando o valor estiver fora da faixa válida
  • Acompanhamento de pedidos para coleta de dados de envelope SKF a partir de dispositivos SKF Multilog IMx
  • As informações da placa de proteção do SKF Multilog IMx-M agora serão informadas no software
  • Melhor desempenho dos dados em tempo real dos dispositivos SKF Multilog IMx
  • Configuração temporária simples para dispositivos SKF Multilog IMx
  • Melhor coleta de dados temporários para dispositivos SKF Multilog IMx
  • Melhor classificação temporária para detectar automaticamente rampas de subida/descida completas e eventos transientes relatados a partir dos dispositivos SKF Multilog IMx
Agora, o Analysis and Reporting Manager versão 2.0 estará incluído no CMSW 7400 como nas versões anteriores. Como novidade desta versão, o Analysis and reporting manager v2.0 também será incluído com o SKF @ptitude Analyst para os proprietários dos produtos do analisador SKF Microlog (CMSW 7300). Este produto também será comercializado como um aplicativo de software independente usando o número de peça CMSW 7311-SL.

Entre em contato com seu representante local SKF para obter informações detalhadas sobre os itens acima.

Instruções de download e instalação

  1. Uma chave de licença é necessária para acessar o software. Clique aqui para preencher e enviar o formulário de solicitação de senha. O SKF Customer Service enviará a chave de licença por e-mail para você. Caso você não receba a chave de licença, entre em contato com o Customer Service pelo e-mail CSG-USA@skf.com.
  2. Selecione e faça download da versão em seu idioma do Manual de instalação do SKF @ptitude Analyst 2013 v8.0 clicando no link do idioma correto:
    Inglês, espanhol, alemão, chinês, francês, português, russo, sueco
  3. Faça download do software apropriado na tabela a seguir.
  4. Desinstale a versão anterior do software SKF @ptitude Analyst no Painel de Controle do Windows.
  5. Execute o programa de instalação inserindo um DVD gravado ou clicando duas vezes no arquivo Autorun.exe do qual foi feito download.
  6. Siga as instruções para conectar os arquivos do banco de dados.
  7. Reinicie os serviços.
  8. Após a instalação do software, digite a chave de licença fornecida pelo Customer Service, selecionando Iniciar (do Windows) > SKF @ptitude Monitoring Suite > Ferramentas administrativas > Gerenciador de chaves de licença.

Observação: Os passos acima são apenas um breve resumo dos passos da instalação. Siga cuidadosamente o Manual de Instalação para obter as instruções completas.


Observação:
Seu programa de e-mail padrão será utilizado para enviar o formulário de informações do cliente. Caso seu programa de e-mail não seja iniciado corretamente ao enviar o formulário do link acima, envie as informações abaixo para o e-mail CSG-USA@skf.com para que possamos atualizar os registros de seu equipamento.

  • Nome
  • Endereço de e-mail
  • Empresa
  • Endereço
  • Número de telefone
  • Número de série do SKF @ptitude Analyst

Downloads de software

SKF @ptitude Suite 2013 v8.0, aplicativo completo em DVD

Este link permite o download de uma imagem ISO compactada e autoextraível do DVD de instalação. Depois de compactada, você pode gravar a imagem ISO em um DVD de gravação, utilizando software de gravação de DVD compatível com imagens ISO. Como alternativa, você pode usar um utilitário de disco ISO para executar o arquivo de imagem ISO do disco rígido do seu computador. O software de montagem ISO não está incluído neste download.

Este download inclui o SKF @ptitude Analyst 8.0, o SKF @ptitude Decision Support 3.2 e o Analysis and Reporting Manager 2.0, juntamente com todos os arquivos de suporte, um banco de dados de demonstração e todos os aplicativos que são pré-requisitos. Caso não precise da imagem completa do DVD, selecione um dos aplicativos relacionados a seguir.

Observação: Em função do tamanho deste download, a SKF recomenda a sua utilização somente se o produto completo for necessário e se você estiver conectado a um serviço de Internet de banda larga.
Download  (1,75 GB)
Aplicativo SKF @ptitude Analyst 2013 v8.0, x86 – 32 bits

Este download inclui apenas os arquivos de instalação para atualizar o aplicativo. Se você precisar dos arquivos de pré-requisito, faça download do aplicativo completo em DVD acima.
Download  (200 MB)
Aplicativo SKF @ptitude Analyst 2013 v8.0, x64 – 64 bits

Este download inclui apenas os arquivos de instalação para atualizar o aplicativo. Se você precisar dos arquivos de pré-requisito, faça download do aplicativo completo em DVD acima.
Download  (200 MB)
Thin Client Transfer v8.0

Este download inclui apenas os arquivos de instalação para atualizar o aplicativo Thin Client Transfer.
Download (25 MB)

SKF logo