Imagem de DVD do lançamento de manutenção 2 do SKF @ptitude Analyst 2010 Edition (MR2)

Este lançamento de manutenção deve ser instalado se:
  • Utilizando o SKF@ptitude Analyst 2010 Edition (versão 6.0)
  • Utilizando o SKF @ptitude Analyst 2010 Edition MR1 (versão 6.2)
  • Utilizando o SKF Microlog Inspector versão 1.1
  • Utilizando o SKF Multilog IMx (variantes -S, -T, -P)
  • Usando o Microsoft Windows 7 Professional ou Ultimate Edition
  • Usando o Microsoft Windows 7 32 ou 64 bits

Nota: Para obter mais informações sobre compatibilidade do software e do hardware SKF com o MS Windows 7, acesse a página Compatibilidade com Windows 7 e UAC. Se estiver usando o SKF Microlog GX ou AX versão 3.06 (ou superior), será necessário instalar o driver SKF USB Versão 1.00.8704. O driver pode ser instalado na pasta TOOLS\AX no DVD de instalação.

Instruções de download e instalação

  1. Saia de todas as aplicações SKF Monitoring Suite e realize os backups de banco de dados necessários.
  2. Faça download do arquivo do lançamento de manutenção clicando aqui.
  3. Preencha e envie o formulário de informações do cliente para que possamos atualizar os seus registros de equipamentos.
  4. O arquivo de download é uma imagem ISO do DVD de instalação. Você pode gravar a imagem ISO em um DVD de gravação, utilizando um software de gravação de DVD compatível com imagens ISO. Ou pode usar um utilitário de disco ISO para executar o arquivo de imagem ISO do disco rígido do seu computador.
  5. Execute o programa de instalação inserindo o DVD gravado ou clicando duas vezes no arquivo Autorun.exe.
  6. Consulte a página Instalação e atualização do SKF @ptitude Analyst e o Manual de instalação do SKF @ptitude Analyst (na seção baixar arquivos na coluna à direita desta página) para obter instruções de instalação detalhadas.

Nota: Você deverá utilizar suas atuais chaves de licença do 2010 Edition. O tamanho de download aproximado do arquivo é de 1.3 GB.  


Nota: Seu programa de e-mail padrão será utilizado para enviar o formulário de informações do cliente. Caso seu programa de e-mail não seja iniciado corretamente ao enviar o formulário do link acima, envie as informações abaixo para o e-mail CSG-USA@skf.com para que possamos atualizar os registros de seu equipamento.

  • Nome
  • Endereço
  • Endereço de e-mail
  • Empresa
  • Número de telefone
  • Número de série do SKF @ptitude Analyst
SKF logo