Lançamento de manutenção 4 do SKF @ptitude Analyst 2010 Edition (MR4)

Este lançamento de manutenção deve ser instalado se:

  • Utilizando SKF @ptitude Analyst 2010 Edition MR1 (versão 6.2.8), MR2 (versão 6.3.0.1, 6.3.0.2 ou 6.3.1.0) ou MR3 (versão 6.4.0.1)
  • Utilizando o SKF Multilog IMx (variantes -S, -T, -P) com versão de firmware 0.972

Instruções de download e instalação

Se estiver usando o SKF@ptitude Analyst 2010 Edition MR1 (versão 6.2) ou superior:
  1. Sair de todos as aplicações SKF Monitoring Suite e realizar backups de banco de dados necessários.
  2. Faça download do arquivo do lançamento de manutenção na seção Fazer download de arquivos na coluna da direita desta página ("SKF @ptitude Analyst 2010 Ed. MR4").
  3. Preencha e envie o formulário de informações do cliente abaixo para que possamos atualizar os seus registros de equipamentos.
  4. Após enviar o formulário abaixo, clique duas vezes no arquivo obtido por Download.
  5. Instale o lançamento de manutenção.
Lançamento de manutenção 4 do SKF @ptitude Analyst 2010 Edition

SKF logo