Lançamento de manutenção 5 do SKF @ptitude Analyst 2010 Edition (MR5A)

Este lançamento de manutenção deve ser instalado se:
  • Utilizando SKF @ptitude Analyst 2010 Edition MR1 (versão 6.2.0.8), MR2 (versão 6.3.0.1, 6.3.0.2 ou 6.3.1.0), MR3 (versão 6.4.0.1) ou MR4 (versão 6.4.1.1)
  • Utilizando o SKF Multilog IMx (variantes -S, -T, -P) com versão de firmware 0.972

O lançamento de manutenção 5 do SKF @ptitude Analyst 2010 Edition (MR5A) (version 6.4.5) trata dos itens listados abaixo:
  • Preferências globais adicionadas para especificar quando armazenar eventos "BOV fora do intervalo" e "fora do intervalo limite" que não são de coleta para pontos IMx
  • O Trend Oil agora suporta o formato de arquivo de importação Trakka Lab Oil Analysis
  • O Analyst registrará no registro de eventos quando um IMx com firmware 0.971 ou superior interromper a coleta de dados devido a erro de memória
  • O acesso a atualizações de firmware do IMx é controlado por meio do direito de acesso "Modificar firmware"
  • O Analyst agora pode configurar um IMx para alterar o endereço IP do PC host.
  • A função CUSUM foi adicionada às funções POINT derivadas
  • Com o firmware 0.972 do IMx, agora, há suporte para Envelope 4

Instruções de download e instalação

Se estiver usando o SKF@ptitude Analyst 2010 Edition MR1 (versão 6.2) ou superior:
  1. Saia de todas as aplicações SKF Monitoring Suite e realize os backups de banco de dados necessários.
  2. Faça download do arquivo do lançamento de manutenção na seção Fazer download de arquivos na coluna da direita desta página ("SKF @ptitude Analyst 2010 Ed. MR5").
  3. Clique aqui para preencher e enviar o formulário de informações do cliente para que possamos atualizar os registros de seus equipamentos.
  4. Após enviar o formulário do link acima, clique duas vezes no arquivo obtido por download.
  5. Instale o lançamento de manutenção.


Nota: Seu programa de e-mail padrão será utilizado para enviar o formulário de informações do cliente. Caso seu programa de e-mail não seja iniciado corretamente ao enviar o formulário do link acima, envie as informações abaixo para o e-mail CSG-USA@skf.com para que possamos atualizar os registros de seu equipamento.

  • Nome
  • Endereço de e-mail
  • Empresa
  • Endereço
  • Número de telefone
  • Número de série do SKF @ptitude Analyst
SKF logo