Lançamento de manutenção 1 do SKF @ptitude Analyst OPC Client Interface 2009-06 (MR1)
Este lançamento de manutenção deve ser instalado se:
- Execução do SKF @ptitude Analyst OPC Client Interface 2009-06 Edition (versão 1.2.1.3)
- Utilização do SKF MARLIN e do SKF Microlog Inspector e transferência de dados MCD por um servidor OPC
Nota: Para obter mais informações sobre compatibilidade do software e do hardware SKF com o MS Windows 7, acesse a página Compatibilidade com Windows 7 e UAC.
- Faça download do arquivo do lançamento de manutenção na seção Fazer download de arquivos na coluna da direita desta página ("SKF @ptitude Analyst OPC MR1").
- É necessário ter uma senha para acessar o arquivo. Clique aqui para preencher e enviar o formulário de solicitação de senha. O SKF Customer Service enviará a senha por e-mail para você. Se você não receber uma senha, entre em contato com o Customer Service através do e-mail CSG-USA@skf.com.
Nota: Seu programa de e-mail padrão será utilizado para enviar o formulário de solicitação de senha. Caso seu programa de e-mail não seja iniciado corretamente ao enviar o formulário do link acima, envie as informações abaixo para o e-mail CSG-USA@skf.com para receber a senha
- Nome
- Endereço de e-mail
- Empresa
- Endereço
- Número de telefone
- Número de série do SKF @ptitude Analyst
Se não conseguir utilizar este serviço on-line para fazer download do arquivo de lançamento de manutenção, entre em contato com o suporte técnico da SKF pelo telefone 1-800-523-7524.
Instruções de download e instalação
- Saia de todas as aplicações SKF @ptitude Analyst Suite e realize os backups de banco de dados necessários.
- Salve o arquivo do lançamento de manutenção, localizado na seção Fazer download de arquivos na coluna da direita desta página ("SKF @ptitude Analyst OPC MR1").
- Abra o arquivo zip e, em seguida, clique com o botão direito do mouse no arquivo e selecione "Extrair".
- Procure ou digite em um local de pasta de destino "Extrair para".
- Clique no botão Extrair e digite a senha fornecida pelo Customer Service.
- Vá para o local "Extrair para" e clique duas vezes no arquivo setup.exe para iniciar a instalação.
- Siga os passos do assistente de instalação, para completar a instalação.
-
As instruções adicionais de instalação serão exibidas durante a instalação.