Atualização do firmware do SKF MARLIN versão 4.5

A versão de firmware 4.5 do SKF MARLIN é compatível com os modelos SKF MARLIN CMDM 6200, 6400 e 6500. Ela também é compatível com o SKF Machine Analyst/Inspector v3.2 e software mais recente. O SKF @ptitude Inspector/Analyst v5.0 é necessário para coleta de dados de FFT. Essa atualização inclui a versão 6.3 do firmware do detector de condições de máquinas (WMCD).

O SKF MARLIN só está disponível para clientes que tenham adquirido um Plano de Suporte ao Produto (PSP) Premier de hardware.

Novos recursos

  • Dados espectrais de FFT: O SKF MARLIN v4.5, quando utilizado com o WMCD, permite que os clientes capturem e registrem dados espectrais de FFT. Esses dados de FFT adicionais são capturados automaticamente durante a coleta de dados normal do SKF MARLIN/WMCD. Os dados de FFT são armazenados no gerenciador de dados SKF MARLIN e automaticamente transferidos para o SKF @ptitude Inspector v5.0, onde os dados espectrais de FFT podem ser analisados e suas tendências podem ser determinadas.
  • Modo de supressão de mensagens: (Incluído na v4.5) Esse recurso pode ser ativado pelos operadores com permissão do administrador. O modo de supressão de mensagens (MSM) pode reduzir consideravelmente o tempo de coleta de dados eliminando questões que são frequentemente repetidas durante a coleta de dados.
  • Pontos derivados do Gestão de energia e sustentabilidade (ESM): Utilizando os pontos derivados de ESM nas rotas de inspeção do SKF MARLIN v4.5, os clientes podem calcular o uso e o custo da energia de ar comprimido mensal e anual, bem como a perda de ar e seu custo associado. Mais de 70% de todos os fabricantes possuem um sistema de ar comprimido. Vazamentos podem ser uma fonte significativa de desperdício de energia e de dinheiro em um sistema de ar comprimido industrial.
  • Tela de apresentação personalizável: Agora, os clientes podem adicionar facilmente o logotipo de sua empresa, local de trabalho, etc. à tela de apresentação do SKF MARLIN.
  • Conectividade: Conectividade entre o leitor RFID portátil do CMRF 6500 e o SKF MARLIN CMDM 6500. Conectividade também entre o termômetro infravermelho sem fio e o SKF MARLIN CMDM 6200, 6400 e 6500.

Para obter mais informações sobre esse lançamento, entre em contato com o representante local da SKF.

Para instalar a versão 4.5 do firmware do SKF MARLIN:
  1. Faça download do arquivo do firmware na seção Arquivos para download na coluna à direita desta página ("Firmware do SKF MARLIN 4.5").
  2. É necessário ter uma senha para instalar essa atualização. Clique aqui para preencher e enviar o formulário de solicitação de senha. O SKF Customer Service enviará a senha por e-mail para você. Se você não recebeu uma senha, entre em contato com o Customer Service através do e-mail CSG-USA@skf.com.

Nota: Seu programa de e-mail padrão será utilizado para enviar o formulário de solicitação de senha. Caso seu programa de e-mail não seja iniciado corretamente ao enviar o formulário do link acima, envie as informações abaixo para o e-mail CSG-USA@skf.com para receber a senha
  • Nome
  • Endereço de e-mail
  • Empresa
  • Endereço
  • Número de telefone
  • Identificação de unidade do SKF MARLIN
  • Número de série do SKF MARLIN 

Se não conseguir utilizar esse serviço on-line para fazer o download do lançamento do Firmware do SKF MARLIN 4.5, entre em contato com o suporte técnico da SKF pelo telefone 1-800-523-7524.

SKF logo