Versão 3.07.02 do firmware do SKF Microlog Advisor Pro

O firmware SKF Microlog Advisor Pro 3.07.02 é compatível com a série CMXA 45 SKF Microlog.
  1. Faça download do arquivo do firmware na seção Fazer download de arquivos na coluna da direita desta página ("Versão 3.07.02 do firmware do SKF Microlog Advisor Pro").
  2. É necessário ter uma senha para instalar esse arquivo. Clique aqui para preencher e enviar o formulário de solicitação de senha. O SKF Customer Service enviará a senha por e-mail para você. Se você não recebeu uma senha, entre em contato com o Customer Service através do e-mail CSG-USA@skf.com.

Nota: Seu programa de e-mail padrão será utilizado para enviar o formulário de solicitação de senha. Caso seu programa de e-mail não seja iniciado corretamente ao enviar o formulário do link acima, envie as informações abaixo para o e-mail CSG-USA@skf.com para receber a senha
  • Nome
  • Endereço de e-mail
  • Empresa
  • Endereço
  • Número de telefone
  • Número de série do SKF Microlog
  • Número de identificação de unidade do SKF Microlog 

Se não conseguir utilizar esse serviço on-line para fazer download da versão 3.07.02 do firmware do Advisor Pro, entre em contato com o suporte técnico da SKF pelo telefone 1 -800-523-7524.


A versão 3.07.02 do firmware do SKF Microlog Advisor Pro é compatível apenas com os modelos CMXA 45 do SKF Microlog Advisor Pro. Antes de instalar essa nova versão do SKF Microlog OS Loader, é preciso remover versões anteriores do SKF Microlog OS Loader do PC host. Vá para Configurações/Painel de Controle/Adicionar ou Remover Programas. Remova a versão anterior do SKF Microlog OS Loader, antes de prosseguir com essa instalação. Entre em contato com o suporte técnico da SKF, caso você precise de ajuda durante a instalação: 1-800-523-7524.
SKF logo