Lançamento de manutenção do SKF Microlog CMXA 50 versão 1.11

O lançamento de manutenção do firmware do SKF Microlog CMXA 50 versão 1.11 resolve problemas conhecidos da versão do firmware do CMXA 50.
  1. Faça download do arquivo do firmware na seção Fazer download de arquivos na coluna da direita desta página ("SKF Microlog CMXA 50 MR 1.11").
  2. Clique aqui para preencher o formulário de informações do cliente para que possamos atualizar os registros de seus equipamentos.

Nota: Seu programa de e-mail padrão será utilizado para enviar o formulário de informações do cliente. Caso seu programa de e-mail não seja iniciado corretamente ao enviar o formulário do link acima, envie as informações abaixo para o e-mail CSG-USA@skf.com para que possamos atualizar os registros de seu equipamento.
  • Nome
  • Endereço de e-mail
  • Empresa
  • Endereço
  • Número de telefone
  • Número de série do SKF Microlog CMXA 50

Se não conseguir utilizar esse serviço on-line para fazer o download do lançamento do firmware da versão 1.11 do SKF Microlog CMXA 50, entre em contato com o suporte técnico da SKF pelo telefone 1-800-523-7524.

Para instalar a atualização do firmware:
  1. Baixe o arquivo.
  2. Descompacte o arquivo.
  3. Abra a pasta Instruções da atualização do firmware CMXA 50 e siga as instruções de atualização do arquivo PDF.

Nota: Se você não possui o arquivo Winserdl.exe em seu computador, irá encontrá-lo na seguinte pasta CMXA50 Firmware v1.11 RC2.
SKF logo