Drivers USB do SKF Microlog

Versão 1.00.24584

A seção Fazer download de arquivos na coluna direita desta página contém os arquivos para drivers USB ("Instalador do driver USB"), bem como instruções de instalação do firmware. Os drivers USB destinam-se aos seguintes modelos do SKF Microlog:
  • CMXA 45
  • CMXA 48
  • CMXA 75
  • CMXA 80

Suporte a sistemas operacionais do Windows:
  • Windows XP (de 32 bits)
  • Windows 7 (de 32 bits e 64 bits)
  • Windows 8.1
  • Windows 10
Leia as instruções de instalação para obter detalhes sobre como instalar esses drivers.
SKF logo