Lançamento de manutenção do SKF Microlog GX-R/GX-M/GX-S v3.06

Este lançamento de manutenção é compatível com os seguintes modelos SKF Microlog: CMXA 75 GX-R, CMXA 75 GX-M, CMXA 75 GX-S. Esse lançamento trata de um problema de energia para o LCD.
  1. Faça download do arquivo do lançamento de manutenção na seção Fazer download de arquivos na coluna da direita desta página ("SKF Microlog GX MR 3.06").
  2. É necessário ter uma senha para instalar esse arquivo. Clique aqui para preencher e enviar o formulário de solicitação de senha. O SKF Customer Service enviará a senha por e-mail para você. Se você não recebeu uma senha, entre em contato com o Customer Service através do e-mail CSG-USA@skf.com.

Nota: Seu programa de e-mail padrão será utilizado para enviar o formulário de solicitação de senha. Caso seu programa de e-mail não seja iniciado corretamente ao enviar o formulário do link acima, envie as informações abaixo para o e-mail CSG-USA@skf.com para receber a senha
  • Nome
  • Endereço de e-mail
  • Empresa
  • Endereço
  • Número de telefone
  • Número de série do SKF Microlog
  • Número de identificação de unidade do SKF Microlog 

Se não conseguir utilizar esse serviço on-line para fazer download da versão 3.06 do lançamento de manutenção do GX, entre em contato com o suporte técnico da SKF pelo telefone 1 -800-523-7524.

A versão 3.06 do firmware do SKF Microlog é compatível apenas com os modelos CMXA 75 do SKF Microlog GX. Antes de instalar a nova versão do SKF Microlog OS Loader, é preciso remover versões anteriores do SKF Microlog OS Loader do PC host. Vá para Configurações/Painel de Controle/Adicionar ou Remover Programas. Remova a versão anterior do SKF Microlog OS Loader, antes de prosseguir com essa instalação.

SKF logo