Lançamento de manutenção da demonstração de vendas da versão 2.03 do SKF Microlog GX/MX

Os recursos a seguir estão incluídos na versão 2.03 do firmware de demonstração de vendas do CMXA 70 GX/MX:
  • Anteriormente, o suporte do cartão SD era limitado a 4 GB. O GX v2.03 adiciona suporte para cartões SDHC cartões de até 16 GB.
  • O SKF Microlog realiza uma reinicialização automática e sem problemas no primeiro ciclo do dia para liberar memória e melhorar o desempenho.
  • Esse lançamento inclui também as soluções para vários problemas conhecidos, que são documentadas no documento Informações atualizadas do cliente fornecido junto com os arquivos de firmware.

Para usar este lançamento de manutenção (MR):
  1. Baixe o arquivo do lançamento de manutenção na seção Baixar arquivos na coluna da direita desta página ("Demonstração de vendas do SKF Microlog GX/MX MR 2.03").
  2. É necessário ter uma senha para instalar esse arquivo. Clique aqui para preencher e enviar o formulário de solicitação de senha. O SKF Customer Service enviará a senha por e-mail para você. Se você não recebeu uma senha, entre em contato com o Customer Service através do e-mail CSG-USA@skf.com.

Nota: Seu programa de e-mail padrão será utilizado para enviar o formulário de solicitação de senha. Caso seu programa de e-mail não seja iniciado corretamente ao enviar o formulário do link acima, envie as informações abaixo para o e-mail CSG-USA@skf.com para receber a senha
  • Nome
  • Endereço de e-mail
  • Empresa
  • Endereço
  • Número de telefone
  • Número de série do SKF Microlog
  • Número de identificação de unidade do SKF Microlog

Se não conseguir utilizar esse serviço on-line para fazer download da versão 2.03 do lançamento de manutenção do GX, entre em contato com o suporte técnico da SKF pelo telefone 1 -800-523-7524.

Informações importantes

Atualização do firmware de demonstração de vendas do Microlog GX/MX SKF v2.03 (somente para o pessoal da SKF):

Para instalar todos os módulos na sua unidade de demonstração de vendas, pressione o botão "Executar GX" ou "Executar MX" quando a unidade de demonstração de vendas estiver inicializando pela primeira vez. Você deve fazer isso dentro de dois segundos a partir da seleção do modo tela que está sendo exibida. Consulte o documento P/N 32137900-EN (incluído com esse arquivo de download) para obter detalhes sobre como alternar entre os modos de demonstração de vendas GX e MX.

Você será solicitado a fornecer uma senha para abrir esses arquivos. Se não tiver recebido uma senha, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da SKF em CSG-USA@SKF.com. Leia as instruções de instalação primeiro, que você pode baixar da seção Fazer download de arquivos na coluna da direita desta página ("Procedimento de instalação do SKF Microlog GX FW").
SKF logo