Lançamento de manutenção da versão 2.03 do SKF Microlog GX-M/GX-S ATEX Zone 2

Os recursos a seguir estão incluídos na versão 2.03 do CMXA 70 GX-M/GX-S. Esse lançamento é fornecido para clientes que atualmente operam a versão 2.02 em seus SKF Microlog CMXA 70 GX.
  • Anteriormente, o suporte do cartão SD era limitado a 4 GB. O GX v2.03 adiciona suporte para cartões SDHC cartões de até 16 GB.
  • O SKF Microlog realiza uma reinicialização automática e sem problemas no primeiro ciclo do dia para liberar memória e melhorar o desempenho.
  • Esse lançamento inclui também as soluções para vários problemas conhecidos, que são documentadas no documento Informações atualizadas do cliente fornecido junto com os arquivos de firmware.

Para usar este lançamento de manutenção (MR):
  1. Faça download do arquivo do lançamento de manutenção na seção Fazer download de arquivos na coluna da direita desta página ("SKF Microlog GX ATEX Zone 2 MR 2.03").
  2. É necessário ter uma senha para instalar esse arquivo. Clique aqui para preencher e enviar o formulário de solicitação de senha. O SKF Customer Service enviará a senha por e-mail para você. Se você não recebeu uma senha, entre em contato com o Customer Service através do e-mail CSG-USA@skf.com.

Nota: Seu programa de e-mail padrão será utilizado para enviar o formulário de solicitação de senha. Caso seu programa de e-mail não seja iniciado corretamente ao enviar o formulário do link acima, envie as informações abaixo para o e-mail CSG-USA@skf.com para receber a senha
  • Nome
  • Endereço de e-mail
  • Empresa
  • Endereço
  • Número de telefone
  • Número de série do SKF Microlog
  • Número de identificação de unidade do SKF Microlog

Se não conseguir utilizar esse serviço on-line para fazer download da versão 2.03 do lançamento de manutenção do GX, entre em contato com o suporte técnico da SKF pelo telefone 1 -800-523-7524.

Informações importantes

A atualização de firmware do SKF Microlog GX-M/GX-S v2.03 está disponível para usuários do Microlog GX 2.02 SKF e para os atuais clientes do SKF Microlog PSP. Será necessária uma senha para instalar esse arquivo.
  1. A versão do 2.03 do firmware do SKF Microlog GX funciona com a versão 4.0 SKF @ptitude Analyst e mais atuais, e pode ser usado com a versão do 3.2 Machine Analyst (MA) com a correção do MA 3.2/GX 2.0. Se você estiver utilizando uma versão padrão do Machine Analyst 3.2, faça download da correção primeiro na seção Fazer download de arquivos da coluna da direita nesta página ("correção MA 3.2/GX 2.0").

    Com a versão 3.2 do Machine Analyst e essa correção, os usuários não terão todos os novos recursos do GX 2.03 disponíveis. Os usuários devem instalar a correção desse software se estiverem usando o MA 3.2. Se você tiver instalado correções anteriores do MA 3.2, precisará instalar essa nova atualização para usar o firmware do SKF Microlog GX 2.03.

    Nota: Se sua empresa estiver operando uma versão personalizada do Machine Analyst ou outro software, não instale essa atualização do firmware. Entre em contato com o suporte técnico da SKF, antes de prosseguir.

  2. A versão 2.03 do firmware SKF Microlog GX não é compatível com a versão 3.1 do Machine Analyst ou anterior. Se você estiver usando a versão 3.1 do MA ou um software anterior, não instale esse firmware no seu SKF Microlog. Para fazer atualizações de seu software, entre em contato com o com o Serviço de Atendimento ao Cliente da SKF através do e-mail CSG-USA@skf.com.

Você será solicitado a fornecer uma senha para abrir esses arquivos. Se não tiver recebido uma senha, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da SKF em CSG-USA@SKF.com. Leia as instruções de instalação primeiro, que você pode baixar da seção Fazer download de arquivos na coluna da direita desta página ("Procedimento de instalação do SKF Microlog GX FW").

Observação para usuários com Microsoft Vista:
  • Os módulos Microlog GX-S SKF (de teste de impacto e gravador de dados) só será instalado corretamente em sistemas operacionais Microsoft Windows Vista, se o Microsoft Mobile Device Center versão 6.1 estiver instalado no PC com Windows Vista antes da instalação dos módulos. Para obter mais informações, consulte o documento "Informações do SKF Microlog GX e do Vista" na seção Fazer download de arquivos na coluna direita desta página.
SKF logo