Firmware da versão 1.0 do SKF Microlog Inspector

O SKF Microlog Inspector é a última geração do SKF MARLIN Inspection Systems. Essa aplicação de firmware é compatível com os atuais modelos de hardware SKF MARLIN CMDM 6200, 6350, 6400, 6500, 5360 e 5460. Essa aplicação requer o software de edição SKF@ptitude Inspector v6.0, 2010. Para obter mais detalhes sobre os requisitos do sistema, consulte o documento "Requisitos do SKF Microlog Inspector System" na seção Arquivos para download na coluna à direita desta página.
  1. Faça download do arquivo do firmware na seção Arquivos para download na coluna à direita desta página ("Firmware 1.0 do SKF Microlog Inspector").
  2. É necessário ter uma senha para instalar esse arquivo. Clique aqui para preencher e enviar o formulário de solicitação de senha. O SKF Customer Service enviará a senha por e-mail para você. Se você não recebeu a senha, entre em contato com o Customer Service através do e-mail CSG-USA@skf.com.

Nota: Seu programa de e-mail padrão será usado para enviar o formulário de solicitação de senha. Se o programa de e-mail não for iniciado quando você enviar o formulário pelo link acima, envie um e-mail para CSG-USA@skf.com com as informações a seguir a fim de receber a senha.
  • Nome
  • Endereço de e-mail
  • Empresa
  • Endereço
  • Número de telefone
  • Número de série do SKF @ptitude Inspector/Analyst
  • Número de série do SKF MARLIN e do SKF Microlog Inspector

Se não conseguir utilizar esse serviço on-line para fazer o download da versão 1.0 do firmware do SKF Microlog Inspector, entre em contato com o suporte técnico da SKF pelo telefone 1-800-523-7524.

Nota: Clientes que usam o detector de condição de máquina sem fio (WMCD) precisarão atualizar seu firmware WMCD para que seja compatível com o SKF Microlog Inspector. A versão 6.31 do firmware WMCD está incluída no firmware do SKF Microlog Inspector. No entanto, a atualização não é automática. Consulte seu manual do usuário para obter instruções sobre como atualizar seu firmware WMCD.
SKF logo