Atualização de manutenção do firmware do SKF Multilog DMx 7.00 2009-12

O firmware do SKF Multilog DMx é recomendado para sistemas que utilizam links de comunicação SKF Multilog DMx em conjunto com o sistema de aquisição de dados SKF @ptitude Analyst 4.1.

Contudo, é altamente recomendado atualizar todo o sistema SKF Multilog DMx para o SKF @ptitude versão, 5.0 com o SKF Multilog DMx Manager versão 5.1 associado, que tem um esquema geral de aquisição de dados aperfeiçoado.

O firmware do SKF Multilog DMx 7.00 corrige as seguintes questões:
  • Maior prioridade de interrupção de links de comunicação 2 para mesma prioridade, como utilizada em links 1 para otimizar o desempenho da comunicação. Devido à menor prioridade, o tratamento dos dados de entrada pode ser atrasado de modo que o fim incorreto da mensagem foi concluído.
  • Questão resolvida onde a escala de forma de onda pode ser zero e assim resultar em formas de onda vazias.

Instruções para download

  1. Faça download do arquivo do firmware na seção Arquivos para download na coluna à direita desta página ("Firmware do SKF Multilog DMx 7.00").
  2. Salve o arquivo na pasta Firmware de fonte de dados do SKF Multilog DMx (C:\SKF\DMx\Firmware).

    Nota: Consulte as preferências do SKF Multilog DMx Manager (guia Configuração/Preferências/DMx) para o diretório de base de dados definido (fonte de dados) que contém a pasta Firmware.
  3. Clique aqui para preencher e enviar o formulário de informações do cliente para que possamos atualizar os registros de seus equipamentos.

Nota: Seu programa de e-mail padrão será utilizado para enviar o formulário de informações do cliente. Caso seu programa de e-mail não seja iniciado corretamente ao enviar o formulário do link acima, envie as informações abaixo para o e-mail CSG-USA@skf.com para que possamos atualizar os registros de seu equipamento.
  • Nome
  • Endereço de e-mail
  • Empresa
  • Endereço
  • Número de telefone
  • Número de série do SKF Multilog DMx

Se não conseguir utilizar esse serviço on-line para fazer o download da atualização de manutenção do firmware do SKF Multilog DMx Manager 7.00, entre em contato com o suporte técnico da SKF pelo telefone 1-800-523-7524.

Instruções de instalação

Use a aplicação SKF Multilog DMx Toolbox para fazer download de novos firmwares para o SKF Multilog DMx usando a opção Download do firmware na página de ferramentas Download do flash.
SKF logo