Atualização de manutenção do firmware do SKF Multilog DMx 7.20 2011-01

O firmware do SKF Multilog DMx 7.20 acrescenta as seguintes novas funcionalidades para o sistema SKF Multilog DMx
  • Envelope de aceleração: Com o novo firmware 7.20, o envelope de aceleração está disponível como uma propriedade de medição selecionável dentro do esquema de aquisição de dados existentes do SKF Multilog DMx. O SKF Multilog DMx irá apoiar filtros SKF ENV1, ENV2 e ENV3.
  • Suporte de medição rod-drop: A folga e a referência de fase ("keyphasor") do eixo de manivelas são medidas juntas. Esse rod-drop geral disparado não foi disponibilizado nos produtos SKF anteriores.
  • Controle de aquisição de dados: Suporte para ativação ou desativação de canal de entrada e suporte a multiplexação de canal com base em configuração única. O sistema de multiplexação de apoio permite medições de carga pesada sequenciais (por exemplo, ENV3 e medições de aceleração de banda larga) que utilizam uma definição flexível de ranhura de tempo de medição com relação à duração das medidas e ao número de canais paralelos.
    Nota: O modo de multiplexação não satisfará as regulamentações de proteção API 670 e deverá ser utilizado, portanto, apenas em modo de monitoramento.

O firmware do SKF Multilog DMx 7.20 tem os seguintes requisitos para ativar os novos recursos.
  • SKF Multilog DMx Manager 5.1.1 ou superior
  • SKF @ptitude Analyst 5.0 ou superior para suportar envelope de aceleração e tipos de medição rod-drop

Versões de lançamento

Firmware do SKF Multilog DMx 7.20.7 - 2011-01
  • Versão de lançamento de manutenção do firmware
  • Erros e soluções: Resolver falhas potenciais de calibração do canal 1 ECP direto (outros canais ECP normalmente não são afetados) após a ativação da configuração de canal de medição do SKF Multilog DMx pré-configurado que pode resultar em valores inesperados de medição. (Downloads de configuração ECP diretos utilizando o SKF Multilog DMx Manager não resultarão em erros de calibração.)

Firmware do SKF Multilog DMx 7.20.06 - 2010-01
  • Versão de lançamento inicial do firmware 7.20

Instruções para download

  1. Faça download do arquivo do firmware na seção Arquivos para download na coluna à direita desta página ("Firmware do SKF Multilog DMx 7.20").
  2. Salve o arquivo na pasta Firmware de fonte de dados do SKF Multilog DMx (C:\SKF\DMx\Firmware).

    Nota: Consulte as preferências do SKF Multilog DMx Manager (guia Configuração/Preferências/DMx) para o diretório de base de dados definido (fonte de dados) que contém a pasta Firmware.
  3. Renomeie o arquivo obtido por download para "Firmware 7.20.07.dmx".
  4. Clique aqui para preencher e enviar o formulário de informações do cliente para que possamos atualizar os registros de seus equipamentos.

Nota: Seu programa de e-mail padrão será utilizado para enviar o formulário de informações do cliente. Caso seu programa de e-mail não seja iniciado corretamente ao enviar o formulário do link acima, envie as informações abaixo para o e-mail CSG-USA@skf.com para que possamos atualizar os registros de seu equipamento.
  • Nome
  • Endereço de e-mail
  • Empresa
  • Endereço
  • Número de telefone
  • Número de série do SKF Multilog DMx

Se não conseguir utilizar esse serviço on-line para fazer o download da atualização de manutenção do firmware do SKF Multilog DMx Manager 7.20, entre em contato com o suporte técnico da SKF pelo telefone 1-800-523-7524.

Instruções de instalação

  • Use as seguintes instruções para atualizar o firmware do SKF Multilog DMx versão 7.20.06. Em caso de versões mais antigas, use o lançamento de manutenção do SKF Multilog DMx Manager para atualizar primeiramente para a versão atual do SKF Multilog DMx Manager e o firmware 7.20.06 versão básica, antes de atualizar o firmware para a versão 7.20.07.
  • Use a aplicação SKF Multilog DMx Toolbox para fazer download de novos firmwares para o SKF Multilog DMx, usando a opção Download do firmware na página de ferramentas Download do flash.
  • Consulte o arquivo de ajuda a "DMx Toolbox" para obter mais detalhes sobre o download do firmware.
SKF logo