Lançamento de manutenção do SKF Multilog DMx Manager 5.1 2010-12

Este lançamento de manutenção (MR) atualiza o SKF @ptitude DMx Manager versões 5.0.1.142, 5.0.1.143, 5.1.1.148 ou 5.1.2.153 à versão atual 5.1.3.154.

Novos recursos

Lançamento de manutenção 3 - SKF Multilog DMx Manager versão 5.1.3.154
  • Comunicação aprimorada: O intercâmbio de comunicação entre o SKF Multilog DMx Manager e o SKF Multilog DMx foram ainda mais aprimorados pela implementação de um mecanismo de repetição em alto nível (erros CRC). O número padrão de tentativas será automaticamente definido para 3 e pode ser alterado nas preferências de comunicação. Além disso, o número de repetições de tentativas pode ser monitorado (para sessões ativas SKF Multilog DMx Manager), utilizando-se o contador de repetição de tentativa disponível na guia "Status de execução" do status do módulo do SKF Multilog DMx. Essa ferramenta é fornecida para permitir a detecção de um link de comunicação físico verdadeiramente ruim.
  • Atualização do SKF Multilog DMx Toolbox: Lançamento de manutenção que proporciona uma correção de bugs para geração da biblioteca ECP em que dados de curva não-linearizados para sondas CMSS 68 gerados manualmente possam ser excluídos, devido a frequências de oscilação relatadas indevidamente para medições de pequenas frestas.

Lançamento de manutenção 2 - SKF Multilog DMx Manager versão 5.1.2.153
  • Comunicação aprimorada: O intercâmbio de comunicação entre o SKF Multilog DMx Manager e o SKF Multilog DMx torna-se mais robusto e imune a falhas de comunicação aleatória através de um melhor mecanismo de detecção de erros e de novas tentativas automáticas.
  • Suporte ao Microsoft Windows 7: Essa versão atualizada resolveu uma questão de conformidade com o Microsoft Windows 7 que impede a seleção de portas de comunicação ativas ao configurar uma conexão do SKF Multilog DMx.
  • Atualização do SKF Multilog DMx Toolbox: Lançamento de manutenção que garante que todos os módulos SKF Multilog DMx conectados a um link funcionarão em configurações de comunicação idênticas durante o download e o upload de dados de configuração do Flash para evitar falhas no processo de comunicação e/ou download/upload.

Lançamento de manutenção 1 - SKF Multilog DMx Manager versão 5.1.1.148
  • Envelope de aceleração: Com o novo firmware 7.20, o envelope de aceleração está disponível como uma propriedade de medição selecionável dentro do esquema de aquisição de dados existentes do SKF Multilog DMx. O SKF Multilog DMx irá apoiar filtros SKF ENV1, ENV2 e ENV3.
  • Suporte de medição rod-drop: A folga e a referência de fase ("keyphasor") do eixo de manivelas são medidas juntas. Esse rod-drop geral disparado não foi disponibilizado nos produtos SKF anteriores.
  • Controle de aquisição de dados: Suporte para ativação ou desativação de canal de entrada e multiplexação de canal com base em configuração única. O sistema de multiplexação de apoio permite medições de carga pesada sequenciais (por exemplo, ENV3 e medições de aceleração de banda larga) que utilizam uma definição flexível de ranhura de tempo de medição com relação à duração das medidas e ao número de canais paralelos.
    Nota: O modo de multiplexação não atenderá às regulamentações de proteção API 670, e deverá ser utilizado, portanto, apenas em modo de monitoramento.
  • Atualização do SKF Multilog DMx Toolbox: Lançamento de manutenção do SKF Multilog DMx toolbox para estar em conformidade com as atualizações da nova funcionalidade e da configuração do sistema. Esse lançamento tem toda a compatibilidade com versões antigas do firmware do SKF Multilog DMx, funcionalidade otimizada e completa do download do Flash com confiabilidade otimizada na comunicação.

O sistema SKF Multilog DMx Manager 5.1 tem os seguintes requisitos para ativar os novos recursos:
  • Firmware do SKF Multilog DMx versão 7.20.06 ou superior
  • Necessário SKF @ptitude Analyst 5.0 ou superior para suportar envelope de aceleração e medição rod-drop

Instruções para download

  1. Sair de todas as aplicações associadas ao SKF Multilog DMx Manager.
  2. Faça download do arquivo de lançamento de manutenção na seção Arquivos para download na coluna à direita desta página ("SKF Multilog DMx Manager 5.1 MR 2010-12").
  3. Clique aqui para preencher e enviar o formulário de informações do cliente para que possamos atualizar os registros de seus equipamentos.
  4. Clique duas vezes no arquivo obtido por download para executar o processo de atualização.

Nota: Seu programa de e-mail padrão será utilizado para enviar o formulário de informações do cliente. Caso seu programa de e-mail não seja iniciado corretamente ao enviar o formulário do link acima, envie as informações abaixo para o e-mail CSG-USA@skf.com para que possamos atualizar os registros de seu equipamento.
  • Nome
  • Endereço de e-mail
  • Empresa
  • Endereço
  • Número de telefone
  • Número de série do SKF Multilog DMx

Se não conseguir utilizar esse serviço on-line para fazer o download do lançamento de manutenção do SKF Multilog DMx Manager 5.1, entre em contato com o suporte técnico da SKF pelo telefone 1-800-523-7524.

Instruções de instalação

Quando aplicável, as instruções de instalação serão fornecidas durante o processo de atualização.

Atualizar a partir do SKF Multilog DMx Manager versões 5.1.1.48 e 5.1.2.153 a 5.1.3.154
  • Este lançamento de manutenção envolve apenas uma atualização do sistema e, por isso, nenhuma atividade de configuração precisará ser executada após a conclusão da atualização do software.
Atualizar a partir do SKF Multilog DMx Manager versões 5.0.1.42/5.0.1.43 a 5.1.3.154
  • Este lançamento de manutenção envolve uma atualização do sistema com novo recurso tal que uma atualização do sistema precisa ser executada após a conclusão da atualização do software. Esse processo envolverá as seguintes etapas sequenciais, descritas em detalhes no Capítulo 5 do Manual de instalação do SKF Multilog DMx Manager:

    1. Atualização do firmware e da configuração de módulos do SKF Multilog DMx
    2. Atualização do banco de dados do SKF Multilog DMx Manager
    3. Atualização de hierarquia e configuração do SKF Multilog DMx Manager
    4. Atualização do sistema do SKF @ptitude Analyst


Observação importante:

Em caso de sistemas de monitoramento SKF @ptitude Analyst ativos, desligue o monitor durante o processo de atualização. Para interfaces de sistema do controle de processos potencialmente conectadas e/ou relés de desligamento locais ligados ao sistema SKF Multilog DMx, tome medidas apropriadas para garantir que o sistema SKF Multilog DMx não está sendo operado em modo de proteção durante o processo de atualização.
SKF logo