Downloads da série SKF Multilog DMx

Os downloads podem conter atualizações para aperfeiçoamento do sistema, confiabilidade do sistema, compatibilidade de aplicativos e mais. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente para consultar as suas opções para atualização do seu produto até a versão atual.

Arquivos de biblioteca de linearização para as séries CMSS 65 e CMSS 68 da SKF de sistemas de detecção de correntes parasitas

A seguir, estão os arquivos de biblioteca de linearização para as séries CMSS 65 e CMSS 68 da SKF de sistemas de detecção de correntes parasitas. O arquivo .xls é um arquivo de dados de biblioteca com dados que podem ser utilizados para criar bibliotecas personalizadas de faixas de medição. O arquivo .ecp é o arquivo de biblioteca de linearização padrão que pode ser baixado para o SKF Multilog DMx. As características principais do arquivo de biblioteca de linearização padrão estão incorporadas no número de peça, e a chave para decodificar essa informação é apresentada adiante. Para obter instruções sobre como criar os arquivos de biblioteca de linearização personalizados necessários, consulte Nota de aplicação CM3156,Drivers internos do SKF Multilog On-line System DMx, na seção Documentos relacionados, na coluna à direita desta página.

Chave de informações de número de peça da biblioteca de linearização padrão:

CMMA aa-bbm-4140-cccmil-ddddd
  • CMMA = acrônimo da linha do produto
  • aa = compatibilidade da série do sistema de detecção de corrente parasita, por exemplo, "65" para a série CMMS65
  • bbm = comprimento total de cabo do sistema de detecção suportado (cabo integrado + extensão), unidade de engenharia, por exemplo, "10m" para um comprimento do sistema de detecção de 10 m
  • 4140 = designação do material alvo utilizado para criar a biblioteca; 4140, aço
  • cccmil = faixa de medição suportada, unidade de engenharia; mil (1/1000 de polegada), por exemplo, "80mil" para uma faixa de medição de 80 milésimos de polegada
  • ddddd = identificador de biblioteca exclusivo: mostrará a DMx Toolbox, quando a biblioteca for baixada e vinculada a um canal; o último dígito representa o número do canal DMX (1-4) ao qual a biblioteca deve ser vinculada

Linearization library file
.xls file
.ecp file
CMMA 65-5m-4140-80mil-5001Download now
Download now
CMMA 65-5m-4140-80mil-5002Download nowDownload now
CMMA 65-5m-4140-80mil-5003Faça o download agoraFaça o download agora
CMMA 65-5m-4140-80mil-5004Faça o download agoraFaça o download agora
CMMA 65-10m-4140-80mil-6001Faça o download agoraFaça o download agora
CMMA 65-10m-4140-80mil-6002Faça o download agoraFaça o download agora
CMMA 65-10m-4140-80mil-6003Faça o download agoraFaça o download agora
CMMA 65-10m-4140-80mil-6004Faça o download agoraFaça o download agora
CMMA 68-5m-4140-90mil-9001Faça o download agoraFaça o download agora
CMMA 68-5m-4140-90mil-9002Faça o download agoraFaça o download agora
CMMA 68-5m-4140-90mil-9003Faça o download agoraFaça o download agora
CMMA 68-5m-4140-90mil-9004Faça o download agoraFaça o download agora
CMMA 68-10m-4140-90mil-10001Faça o download agoraFaça o download agora
CMMA 68-10m-4140-90mil-10002Faça o download agoraFaça o download agora
CMMA 68-10m-4140-90mil-10003Faça o download agoraFaça o download agora
CMMA 68-10m-4140-90mil-10004Faça o download agoraFaça o download agora

Software SKF Multilog DMx Manager

Título/Descrição
Data
Versão
Download
Lançamento de manutenção do SKF Multilog DMx Manager 2010-12
27-jan-2011
5.1.3.154
Faça download agora

As versões para atualização dos lançamentos de manutenção do SKF Multilog DMx Manager incluem:
  • SKF DMx Manager - 5.1.3.154 (atualização)
  • SKF DMx Firmware - 7.20.06
  • SKF Multilog DMx Manager Tools - 5.0.1.43
  • SKF Multilog DMx Modbus Demo - 1.3.0.2
  • SKF Multilog DMx Default Database Creator - 5.0.1.40
  • SKF Multilog DMx Toolbox - 3.1.2.43 (atualização)

Firmware do SKF Multilog DMx

Título/Descrição
Data
Versão
Download
Atualização de manutenção do firmware do SKF Multilog DMx 2011-01
23-fev-2011
7.20.07
Faça download agora
Atualização de manutenção do firmware do SKF Multilog DMx 2009-12
04-dez-2009
7.00.40
Faça download agora

SKF logo