Firmware do SKF Multilog IMx 0.972

O firmware do SKF Multilog IMx 0,972 acrescenta as seguintes novas funcionalidades para o sistema SKF Multilog IMx.
  • Permite medições filtro 4 (de 5 a 40 kHz) de envelope de aceleração (gE) SKF em todos os tipos de SKF Multilog IMx

O firmware do SKF Multilog IMx 0.972 tem os seguintes requisitos para ativar os novos recursos:
  • SKF @ptitude Analyst 2010 Edition MR4 (versão 6. 4.1.1) ou superior
  • SKF @ptitude Observer versão 8.5.4 ou superior

Instruções para download

  1. Faça download do arquivo do firmware na seção Arquivos para download na coluna à direita desta página ("Firmware do SKF Multilog IMx 0,972") para a área de trabalho ou pasta Temp do seu PC.
  2. Descompacte ou extraia o arquivo Imx-0.972.pkg do arquivo obtido por download.
  3. Clique aqui para preencher e enviar o formulário de informações do cliente para que possamos atualizar os registros de seus equipamentos.

Nota: Seu programa de e-mail padrão será utilizado para enviar o formulário de informações do cliente. Caso seu programa de e-mail não seja iniciado corretamente ao enviar o formulário do link acima, envie as informações abaixo para o e-mail CSG-USA@skf.com para que possamos atualizar os registros de seu equipamento.
  • Nome
  • Endereço de e-mail
  • Empresa
  • Endereço
  • Número de telefone
  • Número de série do SKF Multilog IMx 

Se não conseguir utilizar esse serviço on-line para fazer o download da versão do Firmware do SKF Multilog IMx Manager 0.972, entre em contato com o suporte técnico da SKF pelo telefone 1-800-523-7524.


Instruções de instalação do SKF @ptitude Analyst
  • Inicie o SKF @ptitude Analyst e importe o arquivo IMx-0.972.pkg, clicando nos itens de menu Arquivo > Importar > Firmware.
  • Da janela de diálogo Gerenciador do firmware, clique em Procurar, localize o arquivo IMx- 0.972.pkg e clique em abrir. Substitua o arquivo de firmware, clicando em Sim, quando for solicitado.
  • Reinicie o SKF Multilog IMx Service e faça o download de configuração POINT.

Instruções de instalação do SKF @ptitude Observer

  • Inicie o SKF @ptitude Observer e importe o arquivo IMx-0.972.pdg, clicando no item de menu Ajuda > item de menu News in Observer.
SKF logo