Firmware do SKF Multilog IMx 2.0

A versão 2.0 do firmware do SKF Multilog IMx aceita mais funcionalidades no SKF @ptitude Analyst e obtém velocidades mais altas, devido à otimização do SKF Acceleration Enveloping/DPE. Este firmware está disponível para SKF Multilog IMx-C, IMx-P, IMx-S e IMx-T. Entre os recursos deste firmware estão:
  • Rastreamento de pedidos junto ao SKF Acceleration Enveloping
  • Rastreamento de pedidos sem envelope rebaixado para 5 Hz de frequência máx. (antes 25 Hz)
  • Rastreamento de pedidos em pontos não DPE rebaixados para 1 cpm
  • Tempo limite de pulso de velocidade máxima aumentado para 60 segundos (antes 30 segundos)
  • Frequência máx para pontos sem DPE selecionável entre 5 e 40.000 Hz
  • Otimização da velocidade das bandas 1 a 4 de Envelope de Aceleração e DPE, principal melhoria ao usar formas de onda durante longo tempo com filtro 3 ou 4
  • Limitação simultânea de canal apenas para DPE com rastreamento de pedidos agora
  • Suporte para tendência BOV do SKF @ptitude Analyst
  • Suporte para direção invertida da sonda
  • Melhor comunicação via Ethernet através de filtragem multicast
  • A indicação de carga da bateria do SKF Multilog IMx-P nos LEDs estará disponível no SKF Multilog IMx-P a partir do número de série 2003-001048

A versão mínima do software para configurar esses novos recursos são:
  • SKF @ptitude Analyst 2013 Edition (versão 8.0) ou superior
  • SKF @ptitude Observer versão 9.0.6 ou superior 
 
O firmware é compatível com:
  • SKF @ptitude Observer versão 7.0
  • SKF @ptitude Analyst 2013 Edition (versão 8.0)
 
Novos recursos que não exigem configuração serão ativados ao executar software mais antigo.

Instruções para download

  1. Faça download do arquivo do firmware na seção Download files na coluna à direita desta página ("SKF Multilog IMx firmware 2.0") para a área de trabalho ou pasta Temp do seu PC.
  2. Descompacte ou extraia o arquivo IMx-2.0.pkg do arquivo obtido por download.
  3. Clique aqui para preencher e enviar o formulário de informações do cliente para que possamos atualizar os registros de seus equipamentos.

Nota: Seu programa de e-mail padrão será utilizado para enviar o formulário de informações do cliente. Caso seu programa de e-mail não seja iniciado corretamente ao enviar o formulário do link acima, envie as informações abaixo para o e-mail CSG-USA@skf.com para que possamos atualizar os registros de seu equipamento.
  • Nome
  • Endereço de e-mail
  • Empresa
  • Endereço
  • Número de telefone
  • Número de série do SKF Multilog IMx 

Se não conseguir utilizar esse serviço on-line para fazer o download da versão do Firmware do SKF Multilog IMx Manager 2.0, entre em contato com o suporte técnico da SKF pelo telefone 1-800-523-7524.


Instruções de instalação do SKF @ptitude Analyst
  • Inicie o SKF @ptitude Analyst e importe o arquivo IMx-2.0.pkg, clicando nos itens de menu File > Import > Firmware.
  • Na janela de diálogo Firmware Manager, clique em Browse, localize o arquivo IMx- 2.0.pkg e clique em Open. Substitua o arquivo de firmware, clicando em Yes, quando for solicitado.
  • Reinicie o SKF Multilog IMx Service e faça o download de configuração POINT.

Instruções de instalação do SKF @ptitude Observer

  • Inicie o SKF @ptitude Observer e importe o arquivo IMx-2.0.pdg, clicando no item de menu Help > News in Observer.
SKF logo