Calibração de equipamentos

Os procedimentos e processos da sua empresa, particularmente aqueles que contam com certificações ISO 9000, podem exigir calibração periódica de seus equipamentos de medição, e tais regras podem ser aplicáveis aos seus coletores de dados. Mas mesmo sem quaisquer obrigações exigidas, é uma questão de bom senso verificar os seus equipamentos de medição de vibração de tempos em tempos para assegurar que as suas tendências de dados sejam confiáveis.

A SKF oferece serviços de calibração para a maioria dos produtos de monitoramento de condições

Todas as calibrações são rastreáveis de acordo com padrões NIST (National Institute of Standards and Testing – o órgão aprovado pelo Governo dos EUA para dados de calibração) quando efetuadas em San Diego, ou de acordo com os padrões nacionais do Reino Unido, se efetuadas em nosso Centro de Reparos Certificado, na Escócia. Um certificado apropriado será emitido. Opcionamente, as calibrações para a ISO10012:2003 (Mil Spec) estão disponíveis.

Uma calibração anual está incluída nos nossos Planos de Suporte de Produto; entre em contato com ComoRA-USA@skf.com para agendar a calibração de seus equipamentos.

Caso atualmente os seus equipamentos não estejam coberto por um Plano de Suporte de Produto, entre em contato com ComoRA-USA@skf.com para obter informações sobre as tarifas atuais e o agendamento.


Formulário de autorização de devolução
SKF logo