Instalação e atualização do SKF @ptitude Analyst

A matriz de instalação e atualização do SKF @ptitude Analyst abaixo mostra em linhas gerais as etapas de instalação específicas que devem ser seguidas, dependendo da situação. Consulte essa matriz e proceda conforme descrito para o seu tipo de instalação.

Etapas de instalação e atualização
Primeira instalação
Atualização de aplicativo (por exemplo, do SKF @ptitude Analyst v7.0 para v8.0)Lançamento de manutenção (instalado a partir de arquivo, obtido por download)
Desinstale o aplicativo (mas não os bancos de dados)
X

Pré-requisitos de execução
X
X

Instale o gerenciador de banco de dados
X


Instale o aplicativo
X
X
X - Execute o arquivo obtido por download <<br/>/>
A partir da ferramenta de configuração, adquira o banco de dados de demonstração, especifique o tipo de banco de dados e conecte o banco de dados ao SKF @ptitude AnalystX


A partir da ferramenta de configuração, atualize o banco de dadosX
X
X

Consulte o Manual de instalação do SKF @ptitude Analyst para obter instruções de instalação.

SKF logo