Monitoramento dinâmico de motores de nível I / Introdução ao monitoramento de motores CC

Descrição do curso

Expandindo os conceitos aprendidos no curso de introdução, este curso de nível I faz uma abordagem aprofundada da teoria técnica e dos conceitos associados ao monitoramento dinâmico de motores e aos diagnósticos. Ao concluir este curso, o estudante terá um profundo conhecimento funcional dos métodos de monitoramento dinâmico de motores, poderá coletar dados de qualidade e analisar a maioria dos modos de falha dos motores, utilizando o hardware Explorer. O último dia e meio será dedicado à operação prática do Explorer em um ambiente de laboratório. Um exame final escrito e prático é exigido para qualificação. O preço do seminário inclui material didático, hospedagem e a maioria das refeições.

Objetivos do curso

  • Desenvolver um entendimento geral da teoria de motores CA conforme se relaciona com a operação on-line
  • Desenvolver um profundo entendimento das capacidades e limitações associados ao monitoramento dinâmico de motores
  • Obter um entendimento geral da todos os parâmetros monitorados pelo Explorer e a relevância desses parâmetros para falhas específicas
  • Desenvolver um profundo conhecimento funcional do Explorer conforme se relaciona com a funcionalidade de software e a operação "prática"

Tópicos

Teoria de monitoramento dinâmico de motores
  • Parâmetros de condições de energia
  • Desempenho/condição de motores
  • Desenvolvimento de eficiência de energia
  • Desenvolvimento de carga de motor
  • Desenvolvimento de forma de onda de torque

Treinamento em software

  • Criação e gestão de bancos de dados
  • Criação e edição de modelos de teste elétrico
  • Teste da configuração da aquisição
  • Coleta de dados
  • Interpretação e análise de dados básicos

Introdução à análise on-line de CC

  • Teoria básica de motores CC e conceitos
  • Garantia das conexões adequadas
  • Funcionalidade de software
  • Análise básica de CC

Duração do curso

  • Quatro dias, US$ 2.195,00 (inclui hospedagem e as principais refeições)
SKF logo