Introdução ao teste estático e monitoramento dinâmico de motores

Descrição do curso

Este curso introdutório beneficia o participante, permitindo que o mesmo obtenha informações sobre ambas as tecnologias simultaneamente. Na maior parte do primeiro dia, são abordadas a teoria e a construção básicas dos motores CA. No restante do primeiro dia e a metade do segundo, são abordados os conceitos e as teorias de monitoramento dinâmico de motores, com uma demonstração prática. O terceiro dia abrange a teoria técnica de teste estático de motores, terminando com uma demonstração prática.

Ao final deste curso, o estudante terá um conhecimento funcional dos métodos de teste estático e dinâmico de motores, poderá coletar dados de qualidade e determinar falhas básicas em motores. O preço do seminário inclui material didático, hospedagem e a maioria das refeições.

Objetivos do curso

  • Desenvolver um entendimento geral da teoria e da construção dos motores CA
  • Desenvolver uma compreensão geral de o que o teste estático de motores e monitoramento dinâmico de motores envolve
  • Compreender que padrões são aplicáveis ao teste de motores elétricos
  • Desenvolver um conhecimento geral funcional da instrumentação do teste estático de motores e do monitoramento dinâmico de motores

Tópicos

Teoria básica de motores CA
  • Teoria básica eletromagnética
  • Construção básica dos motores CA
  • Vários tipos de motores

Introdução à teoria de motores estáticos

  • Sistemas de isolamento
  • Mecanismos de falha
  • Métodos de teste e critérios de aprovação/reprovação
  • Tensões de teste recomendadas
  • Visão geral da sequência de testes

Introdução ao monitoramento dinâmico de motores

  • Visão geral do sistema da máquina
  • Conexão adequada do Explorer
  • Obtenção de dados de qualidade
  • Avaliação de potência, motor e carga
  • Ferramentas diversas do Explorer

Duração do curso

  • Quatro dias, US$ 2.195,00 (inclui hospedagem e a maioria das refeições)
SKF logo