Workshops regionais de manutenção preditiva 

Descrição do curso

A SKF convida você a participar de nossos workshops regionais. Esses workshops condensados de um dia abordam tanto instrumentação dinâmica quanto estática. O aluno tira proveito do programa do curso desenvolvendo um bom entendimento de como ambas as tecnologias influenciam a manutenção preditiva. Os cursos foram desenvolvidos para proporcionar uma boa combinação de teoria e prática em motores. Aprenda ambas as técnicas de software e hardware para incrementar os seus mecanismos de manutenção preditiva e reparo de motores.

Objetivos do curso

Este curso foi desenvolvido para aprimorar a confiabilidade e a eficiência das atividades de manutenção da planta. Os participantes serão apresentados às amplas vantagens do monitoramento de motores elétricos em problemas de processos, além de compreender o poder do teste estático. Eles também obterão uma melhor compreensão das vantagens econômicas desses instrumentos para minimizar as paradas não programadas.

Tópicos

  • Teoria de motores estáticos
  • Métodos de testagem
  • Modos de falha
  • Sistemas de isolamento
  • Testes e requisitos de tensão recomendados
  • Teoria de motores dinâmicos
  • Condição de energia
  • Desempenho de motores
  • Condição de motores
  • Avaliação de energia
  • Carga do motor

Analise e interprete efetivamente os dados

Aprenda a utilizar o software mais recente para analisar os dados coletados dos motores elétricos.

Registro

O local desses cursos regionais de um dia varia a cada ano.  

Para se inscrever, entre em contato com Jenny Ray pelo número (970) 282-1200 ou 1-800-752-8272. 
SKF logo