Kit de monitoramento de energia - CMAK 450-ML 

Kit de monitoramento de energia, CMAK 450-ML
O kit de monitoramento de energia CMAK 450-ML inclui todas as tecnologias básicas de medição e manutenção, necessárias para medir a eficiência energética de sistemas de ar comprimido. O kit é fornecido em um prático estojo.

O kit inclui:
  • SKF Machine Condition Advisor com carregador e estojo de cinto (CMAS 100-SL)
  • Kit de sensores externos para o SKF Machine Condition Advisor (CMAC 105)
  • Termômetro infravermelho (CMSS 3000-SL)
  • Sonda ultrassônica Inspector 400 com um fone leve, sonda de foco, módulo de estetoscópio e extensões (CMIN 400-K)
  • Medidor de potência Hioki do tipo alicate (CPT 3169-20), com cabos de tensão, indicação do cabo de entrada e cabo de alimentação
  • Alicates de medição de potência Hioki (CPT 9661), dois alicates, 500 A CA
  • Estojo de transporte em alumínio anodizado, robusto para uso industrial e geral, 660 x 330 x 178 mm <<em>>(26 x 13 x 7 pol.)

Visualizar o Catálogo Básico de Monitoramento de Condições para obter mais informações sobre o kit de monitoramento de energia.
SKF logo